(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コーナーブラケットS
  • 数量スライド割引

コーナーブラケットS (レビュー)

通常価格(税別)
411円
税込価格
452円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットにGF-S(19mm)用が登場。
・インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。

コーナーブラケットSのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    棚の連結に
    評価 5.0満足度:5.02021/09/23
    SUSの半月のアルミフレームは直角連結が
    しにくいのでこのブラケットを使用しました
    強度的には強くないので2箇所で固定しました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーブラケットS

コーナーブラケットS

    コーナーブラケット GFJ-032

    コーナーブラケット GFJ-032

      マルチコネクタインナー型S R

      マルチコネクタインナー型S R

        マルチコネクタアウター型W

        マルチコネクタアウター型W

          マルチコネクタインナー型R

          マルチコネクタインナー型R

            マルチコネクタインナー型L-G

            マルチコネクタインナー型L-G

              マルチコネクタロングアウター型

              マルチコネクタロングアウター型

                マルチコネクタインナー型L

                マルチコネクタインナー型L

                  マルチコネクタアウター型

                  マルチコネクタアウター型

                    ピンコネクタ GFJ-B58

                    ピンコネクタ GFJ-B58

                      SSスロットアシスト

                      SSスロットアシスト

                        10°コネクタインナー型

                        10°コネクタインナー型

                          マルチコネクタアウター型GM

                          マルチコネクタアウター型GM

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 411円 434円 377円 610円 406円 598円 656円 653円 310円 1,545円 327円 484円 880円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 28 19 28 28 53 28 53 28 28 28 28 43
                            ジョイント形状 L型 L型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 ブラケット 角度付 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。