(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルアーム

フレキシブルアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
644円 ~ 5,497円
税込価格
708円 ~ 6,047円

【特長】◎フレキシブルアームキット・コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

GFK-962/GFK-963

GFJ-C47/GFJ-C48/GFJ-C49

フレキシブルアーム GFK-962/GFK-963外形図

(  )はL=500キット

フレキシブルアーム GFJ-C47/GFJ-C48/GFJ-C49外形図

製品仕様

型番名称長さ材質質量締付トルク環境キット内容
GFK-962フレキシブルアーム
L=300キット
300コネクタ:アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
チューブ:
SWB(硬鋼線)、SWR(軟鋼線)
383g-RoHS10対応品フレキシブルアームコネクタ×2
フレキシブルチューブ L=300×1
GFK-963フレキシブルアーム
L=500キット
500コネクタ:アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
チューブ:
SWB(硬鋼線)、SWR(軟鋼線)
571g-RoHS10対応品フレキシブルアームコネクタ×2
フレキシブルチューブ L=500×1
GFJ-C47フレキシブルアーム
コネクタ
-アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
50g11(N・m)RoHS10対応品-
GFJ-C48フレキシブルチューブ
L=300
300SWB(硬鋼線)
SWR(軟鋼線)
282g-RoHS10対応品-
GFJ-C49フレキシブルチューブ
L=500
500SWB(硬鋼線)
SWR(軟鋼線)
470g-RoHS10対応品-
  • GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

型番リスト

型番
ボルト材質
材質
長さ
商品仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミ
アルミダイカスト
-
フレキシブルアームコネクタ

1個

644( 708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
SWB
300mm
フレキシブルチューブ

1個

2,873( 3,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
SWB
500mm
フレキシブルチューブ

1個

4,503( 4,953円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミ
アルミダイカスト
300mm
フレキシブルアームキット

1個

3,851( 4,236円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミ
アルミダイカスト
500mm
フレキシブルアームキット

1個

5,497( 6,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
◎フレキシブルアームキット
・コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。
◎フレキシブルアームコネクタ/フレキシブルチューブ
・フレキシブルアームコネクタとフレキシブルチューブを組み合わせて使用します。
・組み合わせることで、自由な角度に曲げることができるアームになります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルアーム

フレキシブルアーム

    ユニバーサルコネクタ

    ユニバーサルコネクタ

      リンクコネクタサイド S-M

      リンクコネクタサイド S-M

        フリーコネクタサイドF

        フリーコネクタサイドF

          フリーコネクタサイドM

          フリーコネクタサイドM

            ワイヤーロックコネクタ

            ワイヤーロックコネクタ

              ラチェットコネクタ V160

              ラチェットコネクタ V160

                ダブルコネクタP12

                ダブルコネクタP12

                  パイプフレーム用固定接続用部品 位置決め金具 JB-306

                  パイプフレーム用固定接続用部品 位置決め金具 JB-306

                    インサートガイド

                    インサートガイド

                      ラチェットコネクタ H160

                      ラチェットコネクタ H160

                        リンクコネクタS H

                        リンクコネクタS H

                          コネクタピースフラットM5/M6

                          コネクタピースフラットM5/M6

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 644円 2,493円 1,072円 934円 934円 703円 2,959円 602円 158円 437円 2,491円 1,027円 252円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) - - - - - - - - SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - -
                            種類 取付金具・コネクタ - - - - - - - - キャップ・インサート - - -
                            固定方法 クランプ式ボルト締め - - - - - - - - - - - -

                            フレキシブルアームのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            先端にライトを付けて使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            作業によってライトの向きを変えたいので、このようなタイプの商品を探していたところミスミで見つけたので購入しました。付けたライトが重かったので1本では支えきれませんでした。3本使って取り付けています。動きとしては良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            5インチモニタ用
                            評価 1.0満足度:1.02021/08/21
                            G-FanのNに接続しようと購入したが、Nのコネクタが接続出来ない。
                            フレキシブルアーム専用コネクタが必要と知った。
                            まだアームしか無いので感想なし。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見をいただきありがとうございます。
                            カタログに記載の通り、フレキシブルチューブとフレキシブルアームコネクタを組み合わせて使用する商品となります。
                            この2点がセットのフレキシブルアームを選定いただいても同じ組み合わせとなります。
                            https://jp.c.misumi-ec.com/book/SUS1_13/digitalcatalog.html?page_num=B-70

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の照明
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/25
                            作業台の照明に使用しました。フレームから自由に調整できるので、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました