(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーコネクタサイドF

フリーコネクタサイドF (レビュー)

通常価格(税別)
934円
税込価格
1,027円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・コネクタの両側でフレームの突起をグリップできます。
・フレーム取付け角度を自由に決めることができます。
・ボルトを締めると角度が固定されます。
・GF-G(43mm タイプ)フレームにもグリップが可能です。

フリーコネクタサイドFのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームの追加
    評価 5.0満足度:5.02021/10/28
    フレームを追加するので使用
    交差角度がフリーなので
    好きな角度でフレーム固定できた

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台の組立
    評価 5.0満足度:5.02020/10/30
    作業台の補強用としてすぐに取り付けられるものを購入しました。
    角度が変更できるためよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーコネクタサイドF

フリーコネクタサイドF

    フリーコネクタサイドM

    フリーコネクタサイドM

      クロスコネクタ/クロスコネクタハード

      クロスコネクタ/クロスコネクタハード

        アングルコネクタインナー型アルミボルト

        アングルコネクタインナー型アルミボルト

          GFJマルチコネクタインナー型

          GFJマルチコネクタインナー型

            アングルコネクタアウター型E

            アングルコネクタアウター型E

              マルチコネクタインナー型G

              マルチコネクタインナー型G

                アングルコネクタインナー型

                アングルコネクタインナー型

                  クロスコネクタN-S

                  クロスコネクタN-S

                    マルチコネクタアウター型G-N

                    マルチコネクタアウター型G-N

                      マルチコネクタアウター型S W

                      マルチコネクタアウター型S W

                        マルチコネクタアウター型GM

                        マルチコネクタアウター型GM

                          アングルコネクタアウター型G

                          アングルコネクタアウター型G

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 934円 934円 486円 611円 358円 525円 397円 636円 420円 468円 384円 880円 626円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 28 43 28 19 43 19 43 43
                            ジョイント形状 角度付 角度付 交差 L型 T型 L型 T型 L型 交差 T型 T型 T型 L型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり つなぎのみ 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。