(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マルチコネクタインナー型2
  • 数量スライド割引

マルチコネクタインナー型2 (レビュー)

通常価格(税別)
438円
税込価格
482円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。側面にもコネクタの取り付けが可能です。
・GF-G(43mm)フレームにもグリップが可能です。

マルチコネクタインナー型2のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02021/04/12
    自社の新規に箱の搬送用にコロコンを使って製作した生産設備のフレーム組立に使用しました。使いたい形のコロコンを選定したので、その商品に合わせて架台用として2本のグリーンフレームを支柱に取付けるのにの商品を選定、使っています。早めに欲しかったのでミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチコネクタインナー型2

マルチコネクタインナー型2

    Lスロットコネクタインナー型

    Lスロットコネクタインナー型

      フリーコネクタサイドF

      フリーコネクタサイドF

        フリーコネクタサイドM

        フリーコネクタサイドM

          マルチコネクタロングアウター型

          マルチコネクタロングアウター型

            マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

            マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

              引っ掛けフックコネクタS

              引っ掛けフックコネクタS

                インサートガイド

                インサートガイド

                  リンクコネクタサイド S-M

                  リンクコネクタサイド S-M

                    クイックレバーキャップ取付キット

                    クイックレバーキャップ取付キット

                      フックコネクタS R

                      フックコネクタS R

                        マルチコネクタインナー型ノブボルト

                        マルチコネクタインナー型ノブボルト

                          ピンコネクタ GFJ-B58

                          ピンコネクタ GFJ-B58

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 438円 552円 934円 934円 656円 614円 378円 437円 1,072円 322円 333円 674円 1,545円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 28 19 - 19 - 19 28 28
                            ジョイント形状 T型 T型 角度付 角度付 T型 T型 T型 - 角度付 - T型 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 - アルミダイカスト - アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。