(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
φ10ガイドクランパー
  • 数量スライド割引

φ10ガイドクランパー (レビュー)

通常価格(税別)
636円
税込価格
700円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・φ10の丸棒を掴むことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。
・シューターのガイドなどに使用します。

φ10ガイドクランパーのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    取手として使用
    評価 4.0満足度:4.02022/11/01
    シャフトを取付て、取手として使用しています。
    サイズがちょうど良く助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ10ガイドクランパー

φ10ガイドクランパー

    インパクトホルダキット横型

    インパクトホルダキット横型

      フリーコネクタインナー型H-F

      フリーコネクタインナー型H-F

        フリーコネクタインナー型H-M

        フリーコネクタインナー型H-M

          φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

          φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

            ストレートコネクタG

            ストレートコネクタG

              パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

              パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                ストレートコネクタインナー型

                ストレートコネクタインナー型

                  メタルジョイント単品 G-7BS

                  メタルジョイント単品 G-7BS

                    Lスロットコネクタピース

                    Lスロットコネクタピース

                      フリーコネクタ固定側

                      フリーコネクタ固定側

                        フットコネクタL

                        フットコネクタL

                          コンベア用アンチバック GFK

                          コンベア用アンチバック GFK

                            メーカー SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 SUS スペーシア SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 636円 3,611円 915円 914円 438円 712円 428円 644円 254円 304円 484円 995円 885円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント -
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 - 28 28 28 43 - 28 28 - - 53 -
                            ジョイント形状 T型 - 角度付 角度付 T型 ストレート - ストレート 角度付 - - スタンド -
                            接続形状 通しあり - つなぎのみ つなぎのみ 通しあり つなぎのみ - つなぎのみ つなぎのみ - - つなぎのみ -
                            材質 アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト スチール アルミダイカスト - アルミダイカスト スチール - - アルミダイカスト -

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。