型番 | 長さ | 断面2次モーメント | 断面係数 | 単位質量 |
---|---|---|---|---|
GFF-033 | 100~4,000mm | Ix=8.00×104mm4 Iy=0.14×104mm4 | Zx=2.58×103mm3 Zy=0.23×103mm3 | 0.84kg/m |
Loading...
【特長】
・厚さ4mmのフラットバーに外寸28mmのGF-Nフレームと同じ突起を追加したフレームです。
・コネクタを使用して簡単に取り付けができます。
・また、加工も可能です。