(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm

グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・大きいスパンの梁用フレームです。・より強度が必要な用途での使用に適し...

詳細情報を確認する

型番

GFF-032/L[100-4000/0.1] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm 外形図01

製品仕様

技術データ

断面2次モーメントIx=592.58×104mm4
Iy=5.16×104mm4
断面係数Zx=361.33×103mm3
Zy=0.41×103mm3
単位質量2.9kg/m

使用例

グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm 使用例01

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-032/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きいスパンの梁用フレームです。
・より強度が必要な用途での使用に適しています。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能。(切断公差は±0.5mm)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm

グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm

    グリーンフレームL(カット品)

    グリーンフレームL(カット品)

      グリーンフレームDIN

      グリーンフレームDIN

        グリーンフレームL W(カット品)

        グリーンフレームL W(カット品)

          グリーンフレームS P100(カット品)

          グリーンフレームS P100(カット品)

            グリーンフレームG W(カット品)

            グリーンフレームG W(カット品)

              グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

              グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

                グリーンフレームG P150(高剛性タイプ)(カット品)

                グリーンフレームG P150(高剛性タイプ)(カット品)

                  グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                  グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                    グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

                    グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

                      グリーンフレームS W(カット品)

                      グリーンフレームS W(カット品)

                        グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

                        グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

                          グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                          グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   7日目   7日目   7日目   6日目   5日目   6日目  
                            種類 ダブル・トリプル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル ダブル・トリプル シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 53 28 53 19 43 28 43 43 43 19 28 43
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

                            グリーンビームフレームP250 L=100~4000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました