(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH

鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,044円
税込単価
6,648円

SBPTHは鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH 外形図

規格表

鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH 規格表
鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH 規格表

備考)適用軸受の寸法および形状は、軸受寸法表を参照ください。

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
ユニット本体 材質
取付け高さ H(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
転動体材質
グリス種類
シール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBPTH204-90

20
[スチール] 鋳鉄
-
12800
6650
軸受鋼
-
-

1個

6,044( 6,648円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SBPTHは鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせた軽量タイプユニット製品です。
調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することが出来ます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製で、小形・軽量なユニット製品です。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。

カタログ

Loading...

SBPTH204-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTHの型番SBPTH204-90のページです。
型番SBPTH204-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH

鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH

    鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH

    鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBNPTH

      テークアップ形ユニット 鋼板製フレーム付き止めねじ付き円筒穴形 UCT200+WB形

      テークアップ形ユニット 鋼板製フレーム付き止めねじ付き円筒穴形 UCT200+WB形

        鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT

        鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT

          形鋼製フレーム付きテークアップ形ユニット UCTH

          形鋼製フレーム付きテークアップ形ユニット UCTH

            溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTU

            溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTU

              鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA

              鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA

                溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTL

                溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTL

                  インサート軸受 軽量形ベアリングユニット用

                  インサート軸受 軽量形ベアリングユニット用

                    ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形

                    ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形

                      鋳鉄製テークアップ形ユニット UKT テーパ穴

                      鋳鉄製テークアップ形ユニット UKT テーパ穴

                        テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形

                        テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形

                          鋳鉄製テークアップ形

                          鋳鉄製テークアップ形

                            メーカー FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) KMT ベアリング 旭精工 FYH(日本ピローブロック) 旭精工 NTN
                            通常価格 6,044円 5,442円 19,174円 1,683円 12,989円 49,629円 2,082円 22,190円 538円 2,809円 1,731円 2,432円 1,769円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   4日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベアリングユニット 種類 テークアップ形 テークアップ形 テークアップ形 テークアップ形 テークアップ形 テークアップ形 - テークアップ形 インサート軸受 ハンガー形 テークアップ形 テークアップ形 テークアップ形
                            軸受内径 形状 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 アダプタ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴偏心カラー 止めねじ付き円筒穴形 - 止めねじ付き円筒穴形 -
                            直径系列記号 2(軽荷重用) 2(軽荷重用) - - 2(軽荷重用) 2(軽荷重用) 2(軽荷重用) 2(軽荷重用) - - - - -

                            鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTHのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/12
                            同型の交換部品として使用。フレーム付きテークアップ形ユニットとしては安価で助かる。品質、精度共に問題無し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました