(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNZT-M2-3
チタン精密機器用なべ小ねじ SNZT【1~10個入り】 チタンセイミツキキヨウナベコネジ SNZT

チタン精密機器用なべ小ねじ SNZT SNZT-M2-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,969円
税込単価
2,166円

純チタン製の精密機器用なべ小ねじ。【特長】・比重はステンレス鋼の約60%。・非...

詳細情報を確認する

SNZT-M2-3 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNZT-M2-3

2
3
0.4
箱・パック

1パック

10個入り

1,969( 2,166円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

純チタン製の精密機器用なべ小ねじ。
【特長】
・比重はステンレス鋼の約60%。
・非磁性の微細ねじ。
・すぐれた耐薬品性・耐海水性。
・製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がり。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済みで、油やゴミの付着がないクリーン仕様。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け。

商品情報

製品仕様

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)の外観

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)の外観

  • 本体材質:TW270(チタン1種)

※こちらの商品画像は代表画像です。

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)の寸法図

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)の寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MLD1L1最大締めつけトルク
(N・m)
質量(g)
SNZT-M1.6M1.63456-2.30.50.070.023-0.037
SNZT-M2M23456-30.60.140.041-0.065
SNZT-M2.5M2.5-45683.80.80.290.096-0.16

物性

-TW270(チタン1種)
比重4.51
融点(℃)1,668
縦弾性係数(GPa)106
熱伝導率(W/(m・K))17.16
線膨張係数(K-18.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m)0.55
透磁率(μ)1.0001(非磁性)

機械的性質

-TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2270-410
0.2%耐力(N/mm2165以上
伸び(%)27以上

※表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

特長

SNZTシリーズは製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がり

SNZTシリーズは製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がり

未処理の状態

未処理の状態

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カタログ

 

SNZT-M2-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン精密機器用なべ小ねじ SNZTの型番SNZT-M2-3のページです。
型番SNZT-M2-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チタン精密機器用なべ小ねじ SNZT

チタン精密機器用なべ小ねじ SNZT

    SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

    SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

      チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPTG

      チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPTG

        チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPT

        チタン十字穴付きなべ小ねじ SNPT

          SVPT チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

          SVPT チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
            通常価格 704円 148円 245円 164円 1,021円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   4日目  
            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ
            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
            材質 チタン チタン チタン チタン チタン
            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
            表面処理 特殊化学研磨 特殊化学研磨 なし 特殊化学研磨 特殊化学研磨

            チタン精密機器用なべ小ねじ SNZTのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
            工作
            評価 4.0満足度:4.02018/02/22
            大変高価ですが・・・、軽量が必要、非磁性が必要、強度が必要、耐薬品・耐酸性が必要という、特殊条件には欠かせないです。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            小部品の取り付け用
            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
            小さい部品の取り付け用のビスを探したところM1.6からM2.5のサイズのこのビスが見つかりました。もう少し手ごろな価格だと良いのですが。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            SNZT-M1.6-5
            SNZT-M1.6-5-VA
            SNZT-M1.6-6
            SNZT-M2-3-VA
            SNZT-M2-4
            SNZT-M2-4-VA
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
            (mm)
            販売単位

            2,436円

            ( 2,680円 )

            10個入り

            1パック -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            1.650.35箱・パック

            829円

            ( 912円 )
            1個 あり

            3日目

            1.650.35バラ(1個から購入可能)

            2,436円

            ( 2,680円 )

            10個入り

            1パック -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            1.660.35箱・パック

            723円

            ( 795円 )
            1個 あり

            3日目

            230.4バラ(1個から購入可能)

            1,803円

            ( 1,983円 )

            10個入り

            1パック -

            3日目

            240.4箱・パック

            704円

            ( 774円 )
            1個 あり

            3日目

            240.4バラ(1個から購入可能)

            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました