(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBHM-M5-6-6
六角付きショルダーボルト SBHM ロッカクツキショルダーボルト SBHM

六角付きショルダーボルト SBHM SBHM-M5-6-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
878円
税込単価
966円

SBHM,六角穴付きショルダーボルト・位置決め、治具固定用の精密ボルト。【材質...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 絞り込み条件の「長さL」寸は、カタログの「L2+L」を示しています。

SBHM-M5-6-6 の仕様・寸法情報

商品情報

ショルダーボルト SBHMの仕様

ショルダーボルト SBHMの外観

ショルダーボルト SBHMの外観

ショルダーボルト SBHMの寸法図

ショルダーボルト SBHMの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番M(並目)D2L2DL1(約)LB質量(g)
SBHM-M5-6-5M56(-0.03~0.05)5123734
SBHM-M5-6-6M56(-0.03~0.05)6123734
SBHM-M5-6-7M56(-0.03~0.05)7123735
SBHM-M5-6-8M56(-0.03~0.05)8123735
SBHM-M6-8-5M68(-0.05~0.08)5144848
SBHM-M6-8-6M68(-0.05~0.08)6144848
SBHM-M6-8-8M68(-0.05~0.08)8144849
SBHM-M6-8-9M68(-0.05~0.08)9144849
SBHM-M6-8-10M68(-0.05~0.08)101448410
SBHM-M6-8-12M68(-0.05~0.08)121448410
SBHM-M6-8-13M68(-0.05~0.08)131448411
SBHM-M8-10-8M810(-0.05~0.08)816511516
SBHM-M8-10-10M810(-0.05~0.08)1016511517
SBHM-M8-10-12M810(-0.05~0.08)1216511518
SBHM-M8-10-15M810(-0.05~0.08)1516511519
SBHM-M10-12-12N1012(-0.05~0.08)1219613619
SBHM-M10-12-14N1012(-0.05~0.08)1419613629
SBHM-M10-12-17N1012(-0.05~0.08)1719613630
SBHM-M12-14-14M1214(-0.05~0.08)1422816831
SBHM-M12-14-16M1214(-0.05~0.08)1622816832

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBHM-M5-6-6

5
13
10

1個

878( 966円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SBHM,六角穴付きショルダーボルト・位置決め、治具固定用の精密ボルト。
【材質】SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削四三酸化鉄皮膜(黒)

(i)ご注意

  • 絞り込み条件の「長さL」寸は、カタログの「L2+L」を示しています。

カタログ

 

SBHM-M5-6-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角付きショルダーボルト SBHMの型番SBHM-M5-6-6のページです。
型番SBHM-M5-6-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角付きショルダーボルト SBHM

六角付きショルダーボルト SBHM

    六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト・SH型)

    六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト・SH型)

      ショルダーボルト(SW-02)

      ショルダーボルト(SW-02)

        ショルダーボルト(SH)

        ショルダーボルト(SH)

          外ねじ式大頭ストリッパボルト

          外ねじ式大頭ストリッパボルト

            外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

            外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

              六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト) ST型

              六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト) ST型

                段付ボルト ボタンボルトタイプ

                段付ボルト ボタンボルトタイプ

                  外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-

                  外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-

                    リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                    リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                      ショルダーボルト(TSB)

                      ショルダーボルト(TSB)

                        プラーボルト B形 PBB

                        プラーボルト B形 PBB

                          低頭ショルダーボルト

                          低頭ショルダーボルト

                            メーカー 鍋屋バイテック 互省製作所 イマオコーポレーション SUNCO ミスミ ミスミ 互省製作所 ミスミ ミスミ ミスミ SUNCO 大喜多 ミスミ
                            通常価格 878円 298円 576円 521円 630円 440円 201円 - - - 180円 520円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 - 六角穴 六角穴 六角穴
                            基本形状 ショルダー ショルダー ショルダー ショルダー・段付 ストリッパボルト ストリッパボルト ショルダー 段付 ストリッパボルト リーマ ショルダー・段付 その他ねじ -
                            材質 スチール 構造用合金鋼 S45C スチール S45C - 構造用合金鋼 - - - スチール SCM435 -
                            表面処理 四三酸化鉄被膜 黒色酸化被膜(頭部・ネジ部) 四三酸化鉄被膜 黒色酸化被膜 四三酸化鉄被膜 なし 黒色酸化被膜(頭部・ネジ部) - なし - 黒色酸化被膜 黒色酸化被膜 なし

                            六角付きショルダーボルト SBHMのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                            この商品は自社の設備に使用しました。元々ついていたものが紛失してしまっていましたので、改めて装着するために購入しました。元のものと同じかどうかはわかりませんが、問題なく設備は稼働していますので、無事に補修できて良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品に使用する構成品のサンプルとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            当社で設計、製作し製品化する試作品に使用する構成品のサンプルとして何種類か手配、購入しました。ベアリングを入れるスペースがあってネジで固定できる部品を探しおり、こちらの商品がイメージ通りだったので選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBHM-M10-12-17
                            SBHM-M12-14-14
                            SBHM-M5-6-5
                            SBHM-M5-6-7
                            SBHM-M5-6-8
                            SBHM-M6-8-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101030

                            2,187円

                            ( 2,406円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101230

                            942円

                            ( 1,036円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10512

                            1,070円

                            ( 1,177円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10514

                            998円

                            ( 1,098円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10515

                            939円

                            ( 1,033円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10618

                            ストリッパ・リーマ・ショルダーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました