(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:23210.088
サポート・プレート ワーククランプ

サポート・プレート 23210.088

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
93,606円
税込単価
102,967円

クランプ用部品のストッパーブロック・サポート・プレートです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 寸法s(mm):
    30
  • 本体 材質:
    スティール、浸炭焼入れ

型番

23210.088 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

23210.088 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サポート・プレート 外形図

製品仕様

材質:スティール、浸炭焼入れ

規格表

サポート・プレート 規格表

使用例

応用例

サポート・プレート 応用例

型番リスト

型番
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23210.088

M24
220
10

1個

93,606( 102,967円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプ用部品のストッパーブロック・サポート・プレートです。

カタログ

 

23210.088で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポート・プレートの型番23210.088のページです。
型番23210.088に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポート・プレート

サポート・プレート

    位置決め部品 フラットキー (BJ712)

    位置決め部品 フラットキー (BJ712)

      ストッパブロック プレートタイプ

      ストッパブロック プレートタイプ

        平ストッパ T・L寸選択/指定タイプ

        平ストッパ T・L寸選択/指定タイプ

          ブロックサポーター(BJ310)

          ブロックサポーター(BJ310)

            プレート付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-

            プレート付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-

              ストッパブロック ストレート ザグリ穴/キリ穴タイプ

              ストッパブロック ストレート ザグリ穴/キリ穴タイプ

                平ストッパー用シム

                平ストッパー用シム

                  取付プレート クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用

                  取付プレート クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用

                    アジャストストッパー (BJ215)

                    アジャストストッパー (BJ215)

                      横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパー

                      横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパー

                        ストッパー プレート (ST)

                        ストッパー プレート (ST)

                          平ストッパー 穴種選択タイプ

                          平ストッパー 穴種選択タイプ

                            メーカー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 81,322円 2,257円 - - 9,497円 - - - 19,836円 2,533円 64,049円 3,297円 -
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            材質 スチール スチール - - スチール 樹脂 - - スチール - - スチール -
                            寸法s(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            本体 材質 スティール、浸炭焼入れ - - - - - - - 熱処理鋼、熱処理、黒染 - - - -

                            サポート・プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            23210.0870
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法d
                            (mm)
                            寸法l1
                            (mm)

                            81,322円

                            ( 89,454円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10M20180

                            ストッパブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました