(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22351.0005
リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付 ツリグ

リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付 22351.0005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,907円
税込単価
38,398円

この製品は、部品・治具・スピーカーボックス・容器などを手で運搬する際に使用する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンタイプ
  • 材質(ピン部):
    ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
  • 材質(グリップ部):
    アルミニウム、青色酸化被膜付
  • 耐荷重(N):
    500

型番

22351.0005 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

22351.0005 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付 外形図01

製品仕様

材質

  • ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
  • グリップ:アルミニウム、青色酸化被膜付
  • 押しポタン:アルミニウム、青色酸化被膜付
  • バネ:ステンレス鋼

規格表

リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付 規格表01

型番リスト

型番
寸法 d1(mm)
寸法 l1(mm)
寸法 d2(mm)
寸法 l2(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22351.0005

8
35
9.35
8.75
10

1個

34,907( 38,398円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

この製品は、部品・治具・スピーカーボックス・容器などを手で運搬する際に使用することができます。
耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。

カタログ

 

Loading...

22351.0005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付の型番22351.0005のページです。
型番22351.0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付

リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付

    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付

    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付

      ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付

      ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付

        ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付

        ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付

          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付

          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付

            差込ピン(BJ820)

            差込ピン(BJ820)

              ソケット・ピン スプリング加圧ボール付

              ソケット・ピン スプリング加圧ボール付

                BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BA

                BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BA

                  ボールロックピン スプリングタイプ

                  ボールロックピン スプリングタイプ

                    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング

                    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング

                      ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、高強度型

                      ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、高強度型

                        ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)(BLP-SUS)

                        ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)(BLP-SUS)

                          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付

                          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付

                            メーカー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー チェリーファスナーズ ミスミ ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 34,560円 4,693円 4,693円 7,800円 4,117円 2,149円 3,506円 16,526円 - 4,435円 5,477円 3,588円 4,713円
                            通常出荷日 9日目   8日目~   8日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            種類 ピンタイプ レバータイプ レバータイプ ノブタイプ レバータイプ ピンタイプ ノブタイプ ピンタイプ ピンタイプ ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ
                            材質(ピン部) ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 - - - - - ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) - - ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理(マーキング有) - -
                            材質(グリップ部) アルミニウム、青色酸化被膜付 アルミニウム、黒(RAL9005相当) アルミニウム、黒(RAL9005相当) - 熱可塑性樹脂(PBT/TPE)グレー/オレンジ - PA6、グレー - - - - - アルミニウム、黒(RAL9005相当)
                            耐荷重(N) 500 - - - - - - - - - - - -

                            リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22351.0010
                            22351.0015
                            22351.0020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 d1
                            (mm)
                            寸法 l1
                            (mm)
                            寸法 d2
                            (mm)
                            寸法 l2
                            (mm)

                            34,560円

                            ( 38,016円 )
                            1個 -

                            9日目

                            108.3359.658.75

                            36,114円

                            ( 39,725円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10105011.710.2

                            38,545円

                            ( 42,400円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10125014.211

                            ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました