(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22350.1906
ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型 ツリグ

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型 22350.1906

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,926円
税込単価
10,919円

このブッシュはリフティング・ピンEH22350.用の安全で確実な受けとして使わ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンタイプ
  • 材質(ブッシュ):
    ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

22350.1906 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型 外形図

製品仕様

材質

  • ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

規格表

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型 規格表

1)安全係数を5として。

使用例

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型 使用例

型番リスト

型番
寸法 d1(mm)
寸法 l1(mm)
寸法 l(mm)
仕様
寸法 d2(mm)
寸法 l2(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22350.1906

8
45
35
適合リフティング・ピン 22350.0606/.0706
M16
40
10

1個

9,926( 10,919円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

このブッシュはリフティング・ピンEH22350.用の安全で確実な受けとして使われます。
このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。
高い耐食性と耐摩耗性。

カタログ

 

Loading...

22350.1906で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型の型番22350.1906のページです。
型番22350.1906に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型

    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付

    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付

      ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付

      ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付

        ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用

        ロケーティング・ブッシュ ボールロック・ピン用

          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付

          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付

            ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付

            ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付

              ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、高強度型

              ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、高強度型

                ロケーティング・ブッシュ・フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用

                ロケーティング・ブッシュ・フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用

                  PSRC ロックピン用カールコード

                  PSRC ロックピン用カールコード

                    PCPL ロックピン

                    PCPL ロックピン

                      PBPLS/PBPLS-NI ロックピン - リングタイプ

                      PBPLS/PBPLS-NI ロックピン - リングタイプ

                        ボールロック リング型ピン(BJ775-SUS)

                        ボールロック リング型ピン(BJ775-SUS)

                          リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付

                          リフティング・ピン・セルフ・ロッキング グリップ付

                            メーカー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 8,677円 4,693円 4,693円 3,852円 5,809円 4,713円 5,477円 3,478円 1,117円 2,289円 3,597円 5,693円 34,560円
                            通常出荷日 9日目   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   9日目   9日目   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 ピンタイプ レバータイプ レバータイプ ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ - ノブタイプ ピンタイプ ピンタイプ ピンタイプ
                            材質(ブッシュ) ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 - - - - - - ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) - - - - -

                            ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 フラット型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22350.1900
                            22350.1902
                            22350.1904
                            22350.1910
                            22350.1912
                            22350.1914
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 d1
                            (mm)
                            寸法 l1
                            (mm)
                            寸法 l
                            (mm)
                            仕様 寸法 d2
                            (mm)
                            寸法 l2
                            (mm)

                            8,677円

                            ( 9,545円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1082510適合リフティング・ピン 22350.0601/.0701M16×1.520

                            8,966円

                            ( 9,863円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1082515適合リフティング・ピン 22350.0602/.0702M16×1.520

                            9,374円

                            ( 10,311円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1083525適合リフティング・ピン 22350.0604/.0704M1630

                            10,017円

                            ( 11,019円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10103015適合リフティング・ピン 22350.0621/.0721M20×1.524

                            10,200円

                            ( 11,220円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10103525適合リフティング・ピン 22350.0623/.0723M20×1.529

                            10,859円

                            ( 11,945円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10104535適合リフティング・ピン 22350.0625/.0725M2039

                            ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました