(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ

標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,764円
税込単価
1,940円

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!標準ゴム付 アジャストボルト...

詳細情報を確認する

型番

S-B33U-16X180 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類各種アジャスタ特長底面ゴム付
ねじの呼び M16ねじ部 材質[スチール] スチール
本体材質[スチール] スチール接地面材質エチレンプロピレンゴム
幅 W(mm)83本体高さ h(mm)214
ねじの長さ L1(mm)180本体材質(詳細)SS400
本体表面処理ユニクロメッキねじ部材質(詳細)SS400
ねじ部 表面処理ユニクロメッキ首振り機構なし
特性標準ねじピッチ(mm)2.0
耐荷重(kg)1600 - -

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
種類
ねじの呼び M
ねじ部 材質
本体材質
本体高さ h(mm)
ねじの長さ L1(mm)
本体材質(詳細)
ねじ部材質(詳細)
ねじピッチ(mm)
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-B33U-16X180

各種アジャスタ
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
214
180
SS400
SS400
2.0
1600

1個

1,764( 1,940円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
標準ゴム付 アジャストボルトです。

【特長】
・受座部ゴム材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色

受座径:φ83
ねじ径:M16,M20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズの型番S-B33U-16X180のページです。
型番S-B33U-16X180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ

標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ

    標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ

    標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ

      標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ

      標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ

        標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ

        標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ

          標準タイプ スベリ止メラバー付 アジャストボルト S-A2シリーズ

          標準タイプ スベリ止メラバー付 アジャストボルト S-A2シリーズ

            標準タイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-B2シリーズ

            標準タイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-B2シリーズ

              重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ

              重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ

                アジャスタ 標準受皿 省スペースタイプ D-B50/D-A60/D-A65

                アジャスタ 標準受皿 省スペースタイプ D-B50/D-A60/D-A65

                  アジャスタ 重量用 D-C/D-C・S

                  アジャスタ 重量用 D-C/D-C・S

                    アジャスタ 重量用(ベアリング装着) D-H

                    アジャスタ 重量用(ベアリング装着) D-H

                      ミニチュアタイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-M2シリーズ

                      ミニチュアタイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-M2シリーズ

                        アジャスタ 重量用 ラバー付(ベアリング装着) D-H-R

                        アジャスタ 重量用 ラバー付(ベアリング装着) D-H-R

                          スベリ止め付アジャスター JAP型

                          スベリ止め付アジャスター JAP型

                            メーカー サンファスナー部品 サンファスナー部品 サンファスナー部品 サンファスナー部品 サンファスナー部品 サンファスナー部品 サンファスナー部品 ダイワアドテック(旧大和螺子) ダイワアドテック(旧大和螺子) ダイワアドテック(旧大和螺子) サンファスナー部品 ダイワアドテック(旧大和螺子) Jmec
                            通常価格 1,764円 1,061円 830円 581円 865円 1,562円 1,435円 348円 530円 5,603円 724円 5,897円 419円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            特長 底面ゴム付 底面ゴム付 標準 標準 底面ゴム付 底面ゴム付 - 標準受皿 金属マウント - 底面ゴム付 - 底面ゴム付
                            接地面材質 エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム - - ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール - - - - ポリ塩化ビニール クロロプレンゴム 樹脂
                            幅 W(mm) 83 67.5 75 60 70 80 60 - 60 - - - -
                            本体表面処理 ユニクロメッキ 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート ユニクロメッキ(電気亜鉛) - - 三価クロメート - -
                            ねじ部 表面処理 ユニクロメッキ 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート ユニクロメッキ(電気亜鉛) - - 三価クロメート - -

                            標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト