(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組合せクランプ・ベース

組合せクランプ・ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
478,789円
税込単価
526,668円

【特長】組合せクランプ・ベースは3種類の異なる使い方で、ワークの支持とクランプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 長さ(mm):
    250
  • 本体 材質:
    工具鋼、焼入れ

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

1586.4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

組合せクランプ・ベース 外形図

製品仕様

材質

  • 工具鋼、焼入れ

規格表

組合せクランプ・ベース 規格表

使用例

機能

組合せクランプ・ベースは3種類の異なる使い方で、ワークの支持とクランプを行います。

フローティング・モード
センタリング・モード
組合せクランプ・ベース フローティング・モード機能図
組合せクランプ・ベース センタリング・モード機能図
  • フローティング・モードは、既に3点でクランプされたワークの弱い部分、
    振動しやすい部分を支持してクランプする目的で使います。
  • 治具の位置がワークに倣います。
  • 口金が互いに同期して移動します。ワークの外形寸法が変わっても、
    中心の位置は維持されます。
マシンバイス・モード
組合せクランプ・ベース マシンバイス・モード機能図
  • このもーどでは、片方の口金がクランプ・ベース上で固定されます。
    もう一方の口金が移動してワークをクランプします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1586.4

10

1個

478,789( 526,668円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】組合せクランプ・ベースは3種類の異なる使い方で、ワークの支持とクランプを行います。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

1586.4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組合せクランプ・ベースの型番1586.4のページです。
型番1586.4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組合せクランプ・ベース

組合せクランプ・ベース

    マルチレール ベース

    マルチレール ベース

      フィックスドベース

      フィックスドベース

        ボルトセット

        ボルトセット

          ダブルフィックスドベース

          ダブルフィックスドベース

            クランピングベース(MVCM150CB)

            クランピングベース(MVCM150CB)

              クランプセット(MVAC-CS)

              クランプセット(MVAC-CS)

                Tナットセット

                Tナットセット

                  スイングピン

                  スイングピン

                    マルチレール ストッパー(水平V溝)

                    マルチレール ストッパー(水平V溝)

                      固定ベース

                      固定ベース

                        マルチレール ストッパー(タップ穴)

                        マルチレール ストッパー(タップ穴)

                          くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター

                          くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター

                            メーカー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 478,789円 50,150円 207,574円 33,546円 387,103円 264,613円 12,580円 3,997円 4,315円 31,449円 96,105円 24,056円 6,618円
                            通常出荷日 9日目   3日目   80日目   3日目   80日目   80日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   8日目~  
                            種類 本体 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 本体
                            長さ(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            本体 材質 工具鋼、焼入れ - - - - - - - - - - - 工具鋼

                            組合せクランプ・ベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました