(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1586.200
クランプ・ベース用 サポート台 ワーククランプ

クランプ・ベース用 サポート台 1586.200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,631円
税込単価
13,894円

【用途】クランプ・ベース用のサポート台。【材質】工具鋼、焼入れ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

1586.200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1586.200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

1586.200~202

クランプ・ベース用 サポート台 背の高いタイプ-図1外形図

図1

クランプ・ベース用 サポート台 フラットタイプ-図2外形図

図2



1586.200~202

ばねキャッチ付

クランプ・ベース用 サポート台 背の高いタイプ、幅は狭い-図3外形図

図3

クランプ・ベース用 サポート台 ばねキャッチ付外形図

製品仕様

材質:アルミニウム

規格表

1586.200~202

クランプ・ベース用 サポート台 1586.200~202規格表

ばねキャッチ付

クランプ・ベース用 サポート台 ばねキャッチ付規格表

型番リスト

型番
仕様
寸法h1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1586.200

背の高いタイプ
15
10

1個

12,631( 13,894円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】クランプ・ベース用のサポート台。【材質】工具鋼、焼入れ。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

Loading...

1586.200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ・ベース用 サポート台の型番1586.200のページです。
型番1586.200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ・ベース用 サポート台

クランプ・ベース用 サポート台

    ワークセッティング用 サポート

    ワークセッティング用 サポート

      インデックスプランジャ用取りつけ治具 PXV-W/Z

      インデックスプランジャ用取りつけ治具 PXV-W/Z

        アルミマウントブロック AMB

        アルミマウントブロック AMB

          プレスフィットプランジャ用ホルダ PPH

          プレスフィットプランジャ用ホルダ PPH

            インデックスプランジャ用カラー PXCS SUS303

            インデックスプランジャ用カラー PXCS SUS303

              プレッシャー・ピン ピン無し ネジ穴付(インチサイズ)

              プレッシャー・ピン ピン無し ネジ穴付(インチサイズ)

                プレッシャー・ピン 圧入タイプ ピン無し ネジ穴付(インチサイズ)

                プレッシャー・ピン 圧入タイプ ピン無し ネジ穴付(インチサイズ)

                  偏心スリーブ プレッシャー・ピン 圧入タイプ用(インチサイズ)

                  偏心スリーブ プレッシャー・ピン 圧入タイプ用(インチサイズ)

                    ディスタンス・カラー インデックスボルト用

                    ディスタンス・カラー インデックスボルト用

                      スパイラルケーブル(SCWR)

                      スパイラルケーブル(SCWR)

                        プランジャホルダ PHL

                        プランジャホルダ PHL

                          スプリングロケートピン(メネジ) BJ795

                          スプリングロケートピン(メネジ) BJ795

                            メーカー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション
                            通常価格 11,991円 82,665円 3,670円 640円 398円 162円 1,543円 1,882円 4,226円 199円 1,319円 1,698円 1,417円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 取付け補助部品 取付け補助部品 取付け補助部品 取付け補助部品 取付け補助部品 取付け補助部品 取付け補助部品 取付け補助部品 取付け補助部品 取付け補助部品 ピンタイプ用ケーブル 取付け補助部品 取付け補助部品
                            本体 材質 工具鋼、焼入れ スティール、黒染 - - - - アルミニウム アルミニウム スティール、黒染 ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) - - -
                            寸法l1(mm) 44 - - - - - - - - - - - -

                            クランプ・ベース用 サポート台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1586.201
                            1586.202
                            1586.210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 寸法h1
                            (mm)

                            13,198円

                            ( 14,518円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10背の高いタイプ、幅は狭い15

                            14,722円

                            ( 16,194円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10フラットタイプ8

                            11,991円

                            ( 13,190円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10ばねキャッチ付8

                            プランジャ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました