(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1585.1
マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ ワーククランプ

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ 1585.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
110,649円
税込単価
121,714円

【特長】・モジュラー式に構成されたマルチ・クランプ・システムを使って、ワークを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

1585.1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1585.1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

1585.100

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ 1585.100外形図

1585.200

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ 1585.200外形図

1585.300

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ 1585.300外形図

1585.400~1585.700

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ 1585.400~1585.700外形図

製品仕様

材質:工具鋼、焼入れ

規格表

固定ねじ

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ 固定ねじ規格表

1585.400~1585.700

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ 1585.400~1585.700規格表

型番リスト

型番
種類
長さ(mm)
本体 材質
ねじ 種類
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1585.1

本体
100
工具鋼、焼入れ
-
-
10

1個

110,649( 121,714円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラー式に構成されたマルチ・クランプ・システムを使って、ワークを迅速かつ確実にクランプすることができます。
・このシステムは、歯の付いたクランプ・ベース、ワーク・ストッパー、テーパー・ダブルクランプ、サポート台から成っています。
・これらの豊富な部品の中から適したものを選んで、様々な寸法のワークをクランプします。
・また、複数のワークを同時にクランプすることも可能です。
・クランプ・ベースは、サイズM8とM12の各テーパー・ダブルクランプを搭載します。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

1585.1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじの型番1585.1のページです。
型番1585.1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ

マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ

    エクステンションベース

    エクステンションベース

      T溝プレート

      T溝プレート

        マルチレール ベース

        マルチレール ベース

          OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)

          OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)

            マルチレール ストッパー(垂直V溝)

            マルチレール ストッパー(垂直V溝)

              マルチレール クランプ

              マルチレール クランプ

                スペーサージョー

                スペーサージョー

                  フィックスドジョー

                  フィックスドジョー

                    組合せクランプ・ベース

                    組合せクランプ・ベース

                      クランピングベース(MVCM150CB)

                      クランピングベース(MVCM150CB)

                        ポジショニングプレート

                        ポジショニングプレート

                          OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

                          OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

                            メーカー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 6,372円 120,254円 138,848円 50,150円 21,496円 31,449円 30,600円 42,230円 39,110円 478,789円 264,613円 3,740円 18,316円
                            通常出荷日 9日目   3日目   80日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   80日目   3日目   3日目  

                            マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1585.101
                            1585.200
                            1585.201
                            1585.300
                            1585.301
                            1585.400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 長さ
                            (mm)
                            本体 材質 ねじ 種類 仕様

                            6,372円

                            ( 7,009円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10付属品--嵌合ねじ M12×45×21585.100用

                            145,097円

                            ( 159,607円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10本体200工具鋼、焼入れ--

                            6,779円

                            ( 7,457円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10付属品--嵌合ねじ M12×45×2/キャップねじ M12×45×11585.200用

                            174,632円

                            ( 192,095円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10本体300工具鋼、焼入れ--

                            7,551円

                            ( 8,306円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10付属品--嵌合ねじ M12×45×2/キャップねじ M12×45×31585.300用

                            209,827円

                            ( 230,810円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10本体400工具鋼、焼入れ--

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました