(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,525円
税込単価
2,778円

【特長】・オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。【用途】・加工用切...

詳細情報を確認する

型番

304-CS-010-010-0980 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)高さ(mm)長さ(mm)トラスココード質量材質
304-CS-010-010-09801010980856-71600.78kgステンレス(SUS304)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-CS-010-010-0980

10

1個

2,525( 2,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
【用途】
・加工用切断素材。
【商品仕様】
・幅(mm):10
・高さ(mm):10
・長さ(mm):980
・トラスココード:856-7160
・質量:0.78kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

304-CS-010-010-0980で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980の型番304-CS-010-010-0980のページです。
型番304-CS-010-010-0980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980

    アルミ角パイプ 80X80X2.0

    アルミ角パイプ 80X80X2.0

      アルミ角パイプ 30X30X2.0

      アルミ角パイプ 30X30X2.0

        アルミ角パイプ 25X25X2.0

        アルミ角パイプ 25X25X2.0

          アルミ角パイプ 70X70X2.0

          アルミ角パイプ 70X70X2.0

            アルミ角パイプ 50X50X2.5

            アルミ角パイプ 50X50X2.5

              アルミ角パイプ 100x100x2.5

              アルミ角パイプ 100x100x2.5

                アルミ角パイプ 60x60x2.0

                アルミ角パイプ 60x60x2.0

                  アルミ角パイプ 50×50×2.0

                  アルミ角パイプ 50×50×2.0

                    メーカー 野水鋼業 アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                    通常価格 2,525円 16,160円 4,850円 5,139円 16,730円 14,640円 35,200円 12,020円 8,166円
                    通常出荷日 1日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目  

                    NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました