(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBW09-0005
TRUSCO T型溶接ナット 2B【3~14個入り】 TRUSCO Tガタヨウセツナット 2B

TRUSCO T型溶接ナット 2B TBW09-0005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【特長】・溶接用ナットです。・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • ダボ有無:
    無し
  • パイロット有無:
    無し

型番

TBW09-0005 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBW09-0005 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ねじピッチ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBW09-0005

5
4989999503807
32.200
856-4093
0.8
5.4

1パック

14個入り

329( 362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ナットです。
・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【材質】
・スチール
・表面処理:なし(生地)

カタログ

 

Loading...

TBW09-0005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO T型溶接ナット 2Bの型番TBW09-0005のページです。
型番TBW09-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO T型溶接ナット 2B

TRUSCO T型溶接ナット 2B

    TRUSCO T型溶接ナット 1B

    TRUSCO T型溶接ナット 1B

      T型溶接ナット 1A

      T型溶接ナット 1A

        六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)

        六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)

          六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目

          六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目

            TRUSCO T型溶接ナット 2A

            TRUSCO T型溶接ナット 2A

              六角ウエルドナット 1A

              六角ウエルドナット 1A

                T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)

                T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)

                  T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)

                  T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)

                    T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)

                    T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)

                      T型溶接ナット(2A) メーカー規格

                      T型溶接ナット(2A) メーカー規格

                        ウエルディングナット F(ダボ無し)

                        ウエルディングナット F(ダボ無し)

                          T型溶接ナット(1A)(パイロット付ダボ付)

                          T型溶接ナット(1A)(パイロット付ダボ付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO SUNCO トラスコ中山 SUNCO 太田プレス 太田プレス 太田プレス SUNCO オチアイ 太田プレス
                            通常価格 329円 329円 302円 217円 2,531円 394円 25,362円 4,233円 4,243円 221円 2,927円 90円 4,243円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            材質 スチール スチール スチール SUS304相当 SWCH相当 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理 なし なし なし なし - なし - - - - - - -
                            ダボ有無 無し あり あり - - 無し - - - - - - -
                            パイロット有無 無し 無し あり - - あり - - - - - - -

                            TRUSCO T型溶接ナット 2Bのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミラックフレームの固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/12
                            車載ラックのフレーム固定に使用。
                            サイズが丁度よく強度も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイタートラック用のTボルト作成
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/21
                            ナットに市販のスクリューを接着してTボルトを作成
                            安くて精度もあり非常に使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBW09-0004
                            TBW09-0006
                            TBW09-0008
                            TBW09-0010
                            TBW09-0012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) JANコード 質量(g) トラスココード ねじピッチ(mm) 高さ(mm)

                            394円

                            ( 433円 )

                            14個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4498999950379132.200856-40920.75.4

                            430円

                            ( 473円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            6498999950381439.000856-409416

                            430円

                            ( 473円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            8498999950382129.500856-40951.258.7

                            394円

                            ( 433円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10498999950383861.000856-40961.510.3

                            329円

                            ( 362円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            1日目

                            12498999950384538.700856-40971.758

                            ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました