(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBW08-0006
TRUSCO T型溶接ナット 2A【3~14個入り】 TRUSCO Tガタヨウセツナット 2A

TRUSCO T型溶接ナット 2A TBW08-0006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・溶接用ナットです。・位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。【...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • ダボ有無:
    無し
  • パイロット有無:
    あり

型番

TBW08-0006 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBW08-0006 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ねじピッチ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBW08-0006

6
4989999503753
37.000
856-4088
1
5

1パック

10個入り

430( 473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ナットです。
・位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【材質】
・スチール
・表面処理:なし(生地)

カタログ

 

Loading...

TBW08-0006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO T型溶接ナット 2Aの型番TBW08-0006のページです。
型番TBW08-0006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO T型溶接ナット 2A

TRUSCO T型溶接ナット 2A

    TRUSCO T型溶接ナット 1B

    TRUSCO T型溶接ナット 1B

      T型溶接ナット 1A

      T型溶接ナット 1A

        TRUSCO T型溶接ナット 2B

        TRUSCO T型溶接ナット 2B

          四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形) 細目

          四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形) 細目

            六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し(1B形)

            六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し(1B形)

              六角ウエルド(溶接)ナット 1A形(パイロット付き)

              六角ウエルド(溶接)ナット 1A形(パイロット付き)

                六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目

                六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目

                  四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 正方形(1C形)

                  四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 正方形(1C形)

                    四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付

                    四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付

                      T型溶接ナット 1A

                      T型溶接ナット 1A

                        T型溶接ナット 2B 

                        T型溶接ナット 2B 

                          四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形)

                          四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 西精工 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 西精工 SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 394円 329円 302円 329円 2,554円 2,295円 65円 2,531円 3,031円 341円 28,858円 28,858円 12円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 スチール スチール スチール スチール SWCH相当 SWCH相当 - SWCH相当 SWCH相当 - スチール スチール -
                            表面処理 なし なし なし なし - - - - - - - - -
                            ダボ有無 無し あり あり 無し - - - - - - - - -
                            パイロット有無 あり 無し あり 無し - - - - - - - - -

                            TRUSCO T型溶接ナット 2Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            試作品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/23
                            プラスチック成型品にネジ座を作ると、ネジの締めすぎにより抜けてくることがあります。その欠点を直すのにこの商品を選定し、成型時にT型部分を埋め込みました。結果としては期待通りの効果がありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材のメネジ用
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/04
                            鬼目ナットが扱い中止になったのでこれで代用した。
                            フランジ部分にM2で2か所ネジ開けして固定すれば一応目的は果たせた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBW08-0004
                            TBW08-0005
                            TBW08-0008
                            TBW08-0010
                            TBW08-0012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) JANコード 質量(g) トラスココード ねじピッチ(mm) 高さ(mm)

                            430円

                            ( 473円 )

                            14個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4498999950373932.200856-40860.74.1

                            430円

                            ( 473円 )

                            14個入り

                            1パック -

                            1日目

                            5498999950374646.200856-40870.84.1

                            430円

                            ( 473円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            8498999950376028.500856-40891.256.7

                            430円

                            ( 473円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10498999950377758.500856-40901.58.8

                            394円

                            ( 433円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            1日目

                            12498999950378438.700856-40911.7514

                            ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました