(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBW07-0005
TRUSCO T型溶接ナット 1B【5~14個入り】 TRUSCO Tガタヨウセツナット 1B

TRUSCO T型溶接ナット 1B TBW07-0005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【特長】・溶接用ナットです。・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • ダボ有無:
    あり
  • パイロット有無:
    無し

型番

TBW07-0005 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBW07-0005 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ねじピッチ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBW07-0005

5
4989999503692
32.200
856-4082
0.8
5.4

1パック

14個入り

329( 362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ナットです。
・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【材質】
・スチール
・表面処理:なし(生地)

カタログ

 

Loading...

TBW07-0005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO T型溶接ナット 1Bの型番TBW07-0005のページです。
型番TBW07-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO T型溶接ナット 1B

TRUSCO T型溶接ナット 1B

    TRUSCO T型溶接ナット 2A

    TRUSCO T型溶接ナット 2A

      T型溶接ナット 1A

      T型溶接ナット 1A

        TRUSCO T型溶接ナット 2B

        TRUSCO T型溶接ナット 2B

          四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形) 細目

          四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形) 細目

            六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し(1B形)

            六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し(1B形)

              四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形)

              四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形)

                T型溶接ナット 2B 

                T型溶接ナット 2B 

                  四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 正方形(1C形)

                  四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 正方形(1C形)

                    T型溶接ナット 2A JIS細目 

                    T型溶接ナット 2A JIS細目 

                      T型溶接ナット 1B 

                      T型溶接ナット 1B 

                        六角ウエルド(溶接)ナット 1A形(パイロット付き)

                        六角ウエルド(溶接)ナット 1A形(パイロット付き)

                          T型溶接ナット 1A

                          T型溶接ナット 1A

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 西精工 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 329円 394円 302円 329円 2,554円 2,295円 14円 28,858円 3,031円 58円 28,281円 65円 28,858円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  
                            材質 スチール スチール スチール スチール SWCH相当 SWCH相当 - スチール SWCH相当 スチール スチール - スチール
                            表面処理 なし なし なし なし - - - - - なし - - -
                            ダボ有無 あり 無し あり 無し - - - - - - - - -
                            パイロット有無 無し あり あり 無し - - - - - - - - -

                            TRUSCO T型溶接ナット 1Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBW07-0004
                            TBW07-0006
                            TBW07-0008
                            TBW07-0010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) JANコード 質量(g) トラスココード ねじピッチ(mm) 高さ(mm)

                            394円

                            ( 433円 )

                            14個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4498999950368532.200856-40810.75.4

                            329円

                            ( 362円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            6498999950370839.000856-408316

                            329円

                            ( 362円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            8498999950371529.500856-40841.258.7

                            329円

                            ( 362円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10498999950372260.000856-40851.510.3

                            ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました