(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBW06-0005
T型溶接ナット 1A【5~14個入り】 TRUSCO Tガタヨウセツナット 1A

T型溶接ナット 1A TBW06-0005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

【特長】・溶接用ナットです。・位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。【...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • ダボ有無:
    あり
  • パイロット有無:
    あり

型番

TBW06-0005 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBW06-0005 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ねじピッチ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBW06-0005

5
4989999503647
32.200
856-4077
0.8
4.1

1パック

14個入り

394( 433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ナットです。
・位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【材質】
・スチール
・表面処理:なし(生地)

カタログ

 

Loading...

TBW06-0005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型溶接ナット 1Aの型番TBW06-0005のページです。
型番TBW06-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T型溶接ナット 1A

T型溶接ナット 1A

    TRUSCO T型溶接ナット 1B

    TRUSCO T型溶接ナット 1B

      TRUSCO T型溶接ナット 2B

      TRUSCO T型溶接ナット 2B

        六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目

        六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目

          六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)

          六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)

            六角ウエルドナット 1A

            六角ウエルドナット 1A

              T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)

              T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)

                T型溶接ナット(2A) メーカー規格

                T型溶接ナット(2A) メーカー規格

                  T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)

                  T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)

                    ウエルド Uナット スチール

                    ウエルド Uナット スチール

                      ウエルディングナット F(ダボ無し)

                      ウエルディングナット F(ダボ無し)

                        TRUSCO T型溶接ナット 2A

                        TRUSCO T型溶接ナット 2A

                          T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)

                          T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO SUNCO SUNCO 太田プレス SUNCO 太田プレス 冨士精密 オチアイ トラスコ中山 太田プレス
                            通常価格 302円 329円 329円 2,531円 217円 25,362円 4,243円 2,927円 4,233円 45円 90円 394円 221円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 スチール スチール スチール SWCH相当 SUS304相当 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理 なし なし なし - なし - - - - - - なし -
                            ダボ有無 あり あり 無し - - - - - - - - 無し -
                            パイロット有無 あり 無し 無し - - - - - - - - あり -

                            T型溶接ナット 1Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBW06-0004
                            TBW06-0006
                            TBW06-0008
                            TBW06-0010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) JANコード 質量(g) トラスココード ねじピッチ(mm) 高さ(mm)

                            394円

                            ( 433円 )

                            14個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4498999950363032.200856-40760.74.1

                            430円

                            ( 473円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            6498999950365438.000856-407815

                            302円

                            ( 332円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            8498999950366127.500856-40791.256.7

                            329円

                            ( 362円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10498999950367858.000856-40801.58.8

                            ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました