(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入【5個入り】

TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
334円
税込単価
367円

【特長】・四角形状で座面にパイロットがありません。・座面に突起を設け鋼板に溶接...

詳細情報を確認する

型番

TBW05-0008 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBW05-0008

1パック

5個入り

334( 367円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四角形状で座面にパイロットがありません。
・座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【商品仕様】
・呼び径:M8
・1D
・JANコード:4989999503616
・トラスココード:856-4074
・質量:23.3g
【材質/仕上】
・ステンレス

カタログ

 

TBW05-0008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入の型番TBW05-0008のページです。
型番TBW05-0008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入

TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入

    TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入

    TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入

      TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 ステンレス 5個入

      TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 ステンレス 5個入

        TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

        TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

          TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

          TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

            TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 スチール 30個入

            TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 スチール 30個入

              TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 スチール 40個入

              TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 スチール 40個入

                TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

                TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

                  TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット付 スチール 20個入

                  TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット付 スチール 20個入

                    TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

                    TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

                      TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット付 スチール 25個入

                      TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット付 スチール 25個入

                        TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 スチール 20個入

                        TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 スチール 20個入

                          TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入

                          TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 334円 437円 484円 308円 402円 367円 367円 557円 517円 279円 279円 479円 279円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました