(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入【10個入り】

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

【特長】・四角形状で座面にパイロットがありません。・座面に突起を設け鋼板に溶接...

詳細情報を確認する

型番

TBW05-0005 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBW05-0005

1パック

10個入り

437( 481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四角形状で座面にパイロットがありません。
・座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【商品仕様】
・呼び径:M5
・1D
・JANコード:4989999503593
・トラスココード:856-4072
・質量:18.5g
【材質/仕上】
・ステンレス

カタログ

 

TBW05-0005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入の型番TBW05-0005のページです。
型番TBW05-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入

    TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

    TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

      TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

      TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

        TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 ステンレス 5個入

        TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 ステンレス 5個入

          TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 スチール 30個入

          TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 スチール 30個入

            TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

            TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

              TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

              TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

                TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 スチール 20個入

                TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 スチール 20個入

                  TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入

                  TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入

                    TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 スチール 40個入

                    TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 スチール 40個入

                      四角ナット JIS B-1163(切削)

                      四角ナット JIS B-1163(切削)

                        菱形Tスロット ナット (BJ756)

                        菱形Tスロット ナット (BJ756)

                          Tスロットナット (BJ749)

                          Tスロットナット (BJ749)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 437円 308円 402円 484円 367円 557円 279円 479円 279円 367円 222円 606円 443円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            溶接部材
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/08
                            この商品は自社で溶接作業を行う際の部品(部材)として使用しています。ステンレス鋼材に溶接するので、丁度いい感じで使えていると思います。商品の評価としては可もなく不可もなくといった感じになってしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました