(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット付 スチール 25個入【25個入り】

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット付 スチール 25個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
367円
税込単価
404円

【特長】・四角形状で座面に円筒形の突起があります。・鋼板の下穴へはまり位置決め...

詳細情報を確認する

型番

TBW13-0005 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBW13-0005

1パック

25個入り

367( 404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四角形状で座面に円筒形の突起があります。
・鋼板の下穴へはまり位置決めします。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【商品仕様】
・呼び径:M5
・1C
・JANコード:4989999504293
・トラスココード:856-4362
・質量:52.5g
【材質/仕上】
・スチール

カタログ

 

TBW13-0005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット付 スチール 25個入の型番TBW13-0005のページです。
型番TBW13-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット付 スチール 25個入

TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット付 スチール 25個入

    TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット付 スチール 25個入

    TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット付 スチール 25個入

      TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット付 スチール 50個入

      TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット付 スチール 50個入

        四角ナット 標準

        四角ナット 標準

          四角ナット 特寸

          四角ナット 特寸

            板ナット(SWCH相当・SUS304相当)

            板ナット(SWCH相当・SUS304相当)

              板ナット (岡村製作所)

              板ナット (岡村製作所)

                四角ナット JIS B-1163(切削)

                四角ナット JIS B-1163(切削)

                  テーパナット

                  テーパナット

                    TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

                    TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

                      TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入

                      TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入

                        TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 スチール 40個入

                        TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 スチール 40個入

                          TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

                          TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO 西精工 オカムラ(岡村製作所) SUNCO SUNCO ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 367円 279円 367円 96円 1,818円 212円 1,684円 222円 413円 557円 279円 367円 279円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  

                            TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット付 スチール 25個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました