(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
557円
税込価格
613円
通常出荷日
1日目
【特長】
・四角形状で座面にパイロットがありません。
・座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【商品仕様】
・呼び径:M12
・四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール
・JANコード:4989999504378
・トラスココード:856-4370
・質量:107.3g
【材質/仕上】
・スチール

TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型の開け閉め用のねじとして
    評価 4.0満足度:4.02020/02/04
    金型の開け閉めにねじが必要だったため、溶接ナットを取り付けて使用できるか、確認用に購入しました。強度、品質に問題はありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    当社で製作した商品に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
    当社で客先より製作依頼された商品において、板の部分にある程度強度が必要なM12のメネジを作りたいとの相談をうけ、この製品を客先に提案して使用しました。溶接性が良く、現時点で問題なく利用していただいています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

TRUSCO 四角溶接ナット M12 パイロット無 スチール 10個入

    TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 スチール 30個入

    TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 スチール 30個入

      TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入

      TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入

        TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

        TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

          TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 スチール 40個入

          TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 スチール 40個入

            TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

            TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

              TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 ステンレス 5個入

              TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 ステンレス 5個入

                TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入

                TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入

                  TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

                  TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

                    TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入

                    TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入

                      Tスロットナット (BJ749)

                      Tスロットナット (BJ749)

                        菱形Tスロット ナット (BJ756)

                        菱形Tスロット ナット (BJ756)

                          四角ナット JIS B-1163(切削)

                          四角ナット JIS B-1163(切削)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUNCO
                            通常価格 557円 367円 279円 279円 367円 308円 484円 334円 402円 437円 443円 606円 222円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。