(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキ

TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

【特長】・溶接用ナットです。・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 材質2:
    表面処理:黒クロームメッキ仕上げ
  • JANコード:
    4989999441925
  • トラスココード:
    855-5682
  • 質量(g):
    6.000

型番

PF-AA075 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-AA075

1個

228( 251円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ナットです。
・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。

PF-AA075で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキの型番PF-AA075のページです。
型番PF-AA075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキ

TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキ

    TRUSCO パネルフィクス平丸 クロームメッキ

    TRUSCO パネルフィクス平丸 クロームメッキ

      TRUSCO パネルフィクス オールステンレス

      TRUSCO パネルフィクス オールステンレス

        TRUSCO パネルフィクス平丸 ステンレス

        TRUSCO パネルフィクス平丸 ステンレス

          TRUSCO パネルフィクス樹脂

          TRUSCO パネルフィクス樹脂

            水本 ステンレス 回転パッドナット

            水本 ステンレス 回転パッドナット

              TRUSCO パネルフィクスバー 両ナット

              TRUSCO パネルフィクスバー 両ナット

                M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)

                M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)

                  TRUSCO パネルフィクスバー ボルト

                  TRUSCO パネルフィクスバー ボルト

                    TRUSCO パネルフィクスバー 接続ネジ

                    TRUSCO パネルフィクスバー 接続ネジ

                      M8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個)

                      M8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個)

                        TRUSCO パネルフィクスバー 片ナット

                        TRUSCO パネルフィクスバー 片ナット

                          袋ナット(スチール・ステンレス・チタン・黄銅)

                          袋ナット(スチール・ステンレス・チタン・黄銅)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 SUNCO
                            通常価格 228円 210円 577円 298円 2,589円 3,920円 425円 287円 304円 144円 337円 328円 20円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - - - - - -
                            材質1 本体:真鍮 真鍮 ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                            材質2 表面処理:黒クロームメッキ仕上げ 表面処理:クロームメッキ仕上げ - 表面処理:バフ仕上げ - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999441925 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました