(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF-AA801
TRUSCO パネルフィクス樹脂【50個入り】 TRUSCO パネルフィクスジュシ

TRUSCO パネルフィクス樹脂 PF-AA801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,589円
税込単価
2,848円

【特長】・溶接用ナットです。・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。...

詳細情報を確認する

型番

PF-AA801 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PF-AA801 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-AA801

ブラック
4989999441994
855-5689
53.000

1パック

50個入り

2,589( 2,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ナットです。
・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。

PF-AA801で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO パネルフィクス樹脂の型番PF-AA801のページです。
型番PF-AA801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO パネルフィクス樹脂

TRUSCO パネルフィクス樹脂

    TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキ

    TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキ

      TRUSCO パネルフィクス オールステンレス

      TRUSCO パネルフィクス オールステンレス

        TRUSCO パネルフィクス平丸 クロームメッキ

        TRUSCO パネルフィクス平丸 クロームメッキ

          袋ナット 左ねじ(スチール/ステンレス)

          袋ナット 左ねじ(スチール/ステンレス)

            袋ナット 小形(細目)

            袋ナット 小形(細目)

              袋ナット(スチール・ステンレス・チタン・黄銅)

              袋ナット(スチール・ステンレス・チタン・黄銅)

                袋ナット 小形

                袋ナット 小形

                  袋ナット(三価クロメート)

                  袋ナット(三価クロメート)

                    ステイブル袋ナット メートル並目

                    ステイブル袋ナット メートル並目

                      袋ナット 旧JIS

                      袋ナット 旧JIS

                        フランジ袋ナット(セレート付)

                        フランジ袋ナット(セレート付)

                          袋ナット(ステンレス)

                          袋ナット(ステンレス)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 九十九工業 九十九工業 SUNCO 九十九工業 トラスコ中山 双和製作所 九十九工業 SUNCO トラスコ中山
                            通常価格 2,589円 228円 577円 210円 118円 157円 18円 117円 470円 143円 13,507円 63円 572円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) 本体:真鍮 ステンレス(SUS304) 真鍮 - - - - - - - - -

                            TRUSCO パネルフィクス樹脂のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF-AA800
                            PF-AA802
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,589円

                            ( 2,848円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ホワイト4989999441987855-568853.000

                            4,289円

                            ( 4,718円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            クローム4989999442472855-569052.000

                            ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました