(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TRUSCO パネルフィクスバー 片ナット
  • 数量スライド割引

TRUSCO パネルフィクスバー 片ナット【4個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
328円 ~ 1,489円
税込価格
361円 ~ 1,638円
通常出荷日
1日目
【特長】
・主にM6以上の並目ねじ用スプリュー挿入用の専用工具です。
・かんたんセットで、熟練者の愛用工具です。
・ハンドルを右回転させてねじ穴へ挿入します。
【用途】
・スプリュー・インサートの挿入。

TRUSCO パネルフィクスバー 片ナットのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    盾の飾り付けに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/03/23
    イベント用に弊社で製作したアクリル樹脂製の盾を飾るのに使用しています。盾の下側に穴あけこのパネルフィクスバーボルトとパネルフィクスバー片ナットとで立てかけて飾れるようにしています。見た目がかっこよく非常に満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    サインの足
    評価 4.0満足度:4.02021/12/21
    サインの足にボルトとセットで使用しました。共使用のボルトとセットで購入しています。使用感としては、普通です。取扱いもボルトと同じくそんなに難しいということもなく、製品に使用することができました。設計通りの製品ができてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO パネルフィクスバー 片ナット

TRUSCO パネルフィクスバー 片ナット

    TRUSCO パネルフィクスバー 両ナット

    TRUSCO パネルフィクスバー 両ナット

      水本 ステンレス 回転パッドナット

      水本 ステンレス 回転パッドナット

        M8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個)

        M8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個)

          M6 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/7個)

          M6 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/7個)

            M5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個)

            M5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個)

              M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)

              M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)

                M3 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)

                M3 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)

                  黄銅(低カドミ材) 袋ナット(1形 1種)(切削)

                  黄銅(低カドミ材) 袋ナット(1形 1種)(切削)

                    ターミナル袋ナット

                    ターミナル袋ナット

                      キャップ付Uナット

                      キャップ付Uナット

                        キャップ付Uナット(細目) スチール

                        キャップ付Uナット(細目) スチール

                          アイキャップナット

                          アイキャップナット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SUNCO SUNCO 冨士精密 冨士精密 阪村産業
                            通常価格 328円 425円 3,920円 337円 337円 287円 287円 287円 259円 16,000円 27円 86円 5,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            材質 真鍮 真鍮 ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール 黄銅 SWCH相当 - スチール SWCH相当
                            表面処理 クロメートメッキ クロメートメッキ - 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート - 三価クロメート - - 三価クロメート

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。