(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF-AB064
TRUSCO パネルフィクスバー 接続ネジ【4個入り】 TRUSCO パネルフィクスバー セツゾクネジ

TRUSCO パネルフィクスバー 接続ネジ PF-AB064

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144円
税込単価
158円

【特長】・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。【用途】・写真立て、パ...

詳細情報を確認する

型番

PF-AB064 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PF-AB064 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質1
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-AB064

4
15
4989999445466
855-5785
5

1パック

4個入り

144( 158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
【用途】
・写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
【材質】
・鉄
・表面処理:ニッケルメッキ仕上げ

カタログ

 

PF-AB064で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO パネルフィクスバー 接続ネジの型番PF-AB064のページです。
型番PF-AB064に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO パネルフィクスバー 接続ネジ

TRUSCO パネルフィクスバー 接続ネジ

    TRUSCO パネルフィクスバー 片ナット

    TRUSCO パネルフィクスバー 片ナット

      TRUSCO パネルフィクスバー 両ナット

      TRUSCO パネルフィクスバー 両ナット

        TRUSCO パネルフィクス平丸 クロームメッキ

        TRUSCO パネルフィクス平丸 クロームメッキ

          TRUSCO パネルフィクス樹脂

          TRUSCO パネルフィクス樹脂

            TRUSCO パネルフィクス オールステンレス

            TRUSCO パネルフィクス オールステンレス

              TRUSCO パネルフィクス平丸 ステンレス

              TRUSCO パネルフィクス平丸 ステンレス

                TRUSCO パネルフィクスバー ボルト

                TRUSCO パネルフィクスバー ボルト

                  水本 ステンレス 回転パッドナット

                  水本 ステンレス 回転パッドナット

                    TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキ

                    TRUSCO パネルフィクス平丸 黒クロームメッキ

                      フランジ袋ナット(セレート付)

                      フランジ袋ナット(セレート付)

                        ターミナル袋ナット

                        ターミナル袋ナット

                          袋ナットウィット

                          袋ナットウィット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 144円 328円 425円 210円 2,589円 577円 298円 304円 3,920円 228円 63円 16,000円 67円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            基本形状 全ねじ - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -
                            追加形状 標準 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO パネルフィクスバー 接続ネジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF-AB065
                            PF-AB095
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            材質1 JANコード トラスココード 質量(g)

                            178円

                            ( 196円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            425-4989999445473855-57867

                            208円

                            ( 229円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            525-4989999445596855-579812

                            全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました