(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ボルトサインナット

TRUSCO ボルトサインナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円

【特長】・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。【用途】・写真立て、パ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • ねじの呼び(M):
    4
  • 詳細形状:
    標準
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    クロームメッキ
  • 追加形状:
    標準
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • JANコード:
    4989999443561
  • トラスココード:
    855-5736
  • 取付物穴径(mm):
    8
  • 取付物穴厚さ(mm):
    3~10
  • 質量(g):
    88
  • 胴部高さ(mm):
    25
  • 頭部径(mm):
    20
  • 材質3:
    付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)
  • 材質4:
    座金:真鍮生地
  • ナット頭部 高さ(mm):
    10

型番

SN-AA210 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

環境対応RoHS非対応ねじの呼び(M)4
詳細形状標準取付穴形状なし
基本形状標準(丸)材質黄銅
表面処理クロームメッキ追加形状標準
販売単位バラ(1個から購入可能)JANコード4989999443561
トラスココード855-5736取付物穴径(mm)8
質量(g)88取付物穴厚さ(mm)3~10
胴部高さ(mm)25頭部径(mm)20
材質3付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)材質4座金:真鍮生地
ナット頭部 高さ(mm)10 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-AA210

1個

965( 1,062円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
【用途】
・写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ボルトサインナットの型番SN-AA210のページです。
型番SN-AA210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ボルトサインナット

TRUSCO ボルトサインナット

    TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

    TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

      TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

      TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

        TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

        TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

          サインナット平丸 ステンレス

          サインナット平丸 ステンレス

            TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

            TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

              TRUSCO 高耐食サインナット

              TRUSCO 高耐食サインナット

                TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

                TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

                  TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

                  TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

                    TRUSCO マグマウントサインナット

                    TRUSCO マグマウントサインナット

                      ナイロン蝶ナットNo.1黒

                      ナイロン蝶ナットNo.1黒

                        ナイロン蝶ナットNo.2黒

                        ナイロン蝶ナットNo.2黒

                          ナイロン蝶ナットNo.3黒

                          ナイロン蝶ナットNo.3黒

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大丸鋲螺製作所 大丸鋲螺製作所 大丸鋲螺製作所
                            通常価格 965円 1,251円 851円 983円 467円 474円 1,870円 1,033円 346円 1,366円 53,359円 431円 38,783円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - -
                            ねじの呼び(M) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 - - -
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - -
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - -
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) その他ねじ 標準(丸) - - -

                            TRUSCO ボルトサインナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト