(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO フラットサインナット用工具 (型番リスト)

TRUSCO フラットサインナット用工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
456円
税込単価
502円

【特長】・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。【用途】・写真立て、パ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • ねじの呼び(M):
    4
  • 詳細形状:
    標準
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    その他ねじ
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    スズメッキ
  • 追加形状:
    標準
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • JANコード:
    4989999443714
  • トラスココード:
    855-5751
  • 質量(g):
    14
  • 材質2:
    表面処理:スズコバメッキ仕上げ
  • 頭部径(mm):
    16
  • ナット頭部 高さ(mm):
    9
  • 基本形状詳細:
    フラットサインナット用工具

(i)ご注意

  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、胴部を取り付けてください。アクリル等に空けた穴に頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。
  • フラットサインナットの取り付けには、専用工具をお使いください。
  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、胴部を取り付けてください。アクリル等に空けた穴に頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。フラットサインナットの取り付けには、専用工具をお使いください。

型番

SN-AA481 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

環境対応RoHS非対応ねじの呼び(M)4
詳細形状標準取付穴形状なし
基本形状その他ねじ材質[スチール] スチール
表面処理スズメッキ追加形状標準
販売単位バラ(1個から購入可能)JANコード4989999443714
トラスココード855-5751質量(g)14
材質2表面処理:スズコバメッキ仕上げ頭部径(mm)16
ナット頭部 高さ(mm)9基本形状詳細フラットサインナット用工具
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-AA481

1個

456( 502円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
【用途】
・写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。

(i)ご注意

  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、胴部を取り付けてください。アクリル等に空けた穴に頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。
  • フラットサインナットの取り付けには、専用工具をお使いください。
  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、胴部を取り付けてください。アクリル等に空けた穴に頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。フラットサインナットの取り付けには、専用工具をお使いください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO フラットサインナット用工具の型番SN-AA481のページです。
型番SN-AA481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO フラットサインナット用工具

TRUSCO フラットサインナット用工具

    TRUSCO セキュリティサインナット

    TRUSCO セキュリティサインナット

      TRUSCO マグマウントサインナット

      TRUSCO マグマウントサインナット

        TRUSCO ボルトサインナット

        TRUSCO ボルトサインナット

          ショートサインナット(Φ16、20)

          ショートサインナット(Φ16、20)

            TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

            TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

              TRUSCO マグネットサインナット

              TRUSCO マグネットサインナット

                TRUSCO パネルホルダー

                TRUSCO パネルホルダー

                  TRUSCO ピクト用金具イージーピクト

                  TRUSCO ピクト用金具イージーピクト

                    蝶ナット

                    蝶ナット

                      TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

                      TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

                        TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

                        TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

                          TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス

                          TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 456円 1,589円 1,366円 965円 510円 368円 1,652円 1,289円 5,989円 757円 1,033円 1,251円 807円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 RoHS非対応 -
                            ねじの呼び(M) 4 4 6 4 4 - 4 4 4 - 4 4 -
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - - 標準 標準 -
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし - なし なし - - なし なし -
                            基本形状 その他ねじ 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 関連部品 標準(丸) 標準(丸) 関連部品 - 標準(丸) 標準(丸) -

                            TRUSCO フラットサインナット用工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト