(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO パネルホルダー

TRUSCO パネルホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,289円 ~ 1,589円
税込価格
1,418円 ~ 1,748円

【特長】・パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサイ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • ねじの呼び(M):
    4
  • 詳細形状:
    標準
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    クロームメッキ
  • 追加形状:
    標準
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • 取付物穴厚さ(mm):
    5~8
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    キャップねじ:真鍮
  • 材質2:
    ベース金具:真鍮
  • 材質3:
    傷防止パッキン:塩ビ

(i)ご注意

  • 取り付けビスは付属しておりません。別途4mm皿ビスをご用意ください。
  • 取り付けビスは付属しておりません。別途4mm皿ビスをご用意ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999443790
855-5759
クローム

1個

1,589( 1,748円 )

1日目

4989999443806
855-5760
マットブラック(塗装)

1個

1,289( 1,418円 )

1日目

4989999443813
855-5761
マットホワイト(塗装)

1個

1,289( 1,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。
・壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。
【材質】
・キャップねじ:真鍮
・ベース金具:真鍮
・傷防止パッキン:塩ビ

(i)ご注意

  • 取り付けビスは付属しておりません。別途4mm皿ビスをご用意ください。
  • 取り付けビスは付属しておりません。別途4mm皿ビスをご用意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO パネルホルダー

TRUSCO パネルホルダー

    TRUSCO セキュリティサインナット

    TRUSCO セキュリティサインナット

      TRUSCO マグネットサインナット

      TRUSCO マグネットサインナット

        冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)

        冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)

          プレス蝶ナット(高形)

          プレス蝶ナット(高形)

            冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)

            冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)

              TRUSCO 高耐食サインナット

              TRUSCO 高耐食サインナット

                M12 蝶ナット(ステンレス製/2個)

                M12 蝶ナット(ステンレス製/2個)

                  M3 蝶ナット(ステンレス製/12個)

                  M3 蝶ナット(ステンレス製/12個)

                    M4 蝶ナット(ステンレス製/12個)

                    M4 蝶ナット(ステンレス製/12個)

                      M5 蝶ナット(ステンレス製/12個)

                      M5 蝶ナット(ステンレス製/12個)

                        M6 蝶ナット(ステンレス製)

                        M6 蝶ナット(ステンレス製)

                          M8 蝶ナット(ステンレス製/6個)

                          M8 蝶ナット(ステンレス製/6個)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三星産業貿易 オー・ピー・ジ 三星産業貿易 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,289円 1,589円 1,652円 44円 53円 5,037円 1,870円 1,423円 1,025円 1,025円 1,052円 1,052円 1,052円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - RoHS非対応 - - - - - -
                            ねじの呼び(M) 4 4 4 - - - 4 - - - - - -
                            詳細形状 標準 標準 標準 - - - 標準 - - - - - -
                            取付穴形状 なし なし なし - - - なし - - - - - -
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) - - - 標準(丸) - - - - - -

                            TRUSCO パネルホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました