(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO セキュリティサインナット

TRUSCO セキュリティサインナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,589円 ~ 2,689円
税込価格
1,748円 ~ 2,958円

【特長】・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。【用途】・写真立て、パ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、サインナットで胴部を座金に取り付けます。取付物に使用するサインナットに合わせた下穴をあけ、サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。
  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、サインナットで胴部を座金に取り付けます。取付物に使用するサインナットに合わせた下穴をあけ、サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
取付物穴径(mm)
質量(g)
胴部高さ(mm)
頭部径(mm)
ナット頭部 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999443653
855-5745
6~7
45.000
20
16
9

1個

1,589( 1,748円 )

1日目

4989999443660
855-5746
8
87.000
25
20
10

1個

2,689( 2,958円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
【用途】
・写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。

(i)ご注意

  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、サインナットで胴部を座金に取り付けます。取付物に使用するサインナットに合わせた下穴をあけ、サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。
  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、サインナットで胴部を座金に取り付けます。取付物に使用するサインナットに合わせた下穴をあけ、サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。

カタログ

あと7項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO セキュリティサインナット

TRUSCO セキュリティサインナット

    TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

    TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

      冷間蝶ナット(Hタイプ)

      冷間蝶ナット(Hタイプ)

        冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)

        冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)

          冷間蝶ナット(1種)

          冷間蝶ナット(1種)

            冷間蝶ナット(Rタイプ)

            冷間蝶ナット(Rタイプ)

              冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)

              冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)

                TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

                TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

                  プレス蝶ナット(低形)

                  プレス蝶ナット(低形)

                    TRUSCO マグネットサインナット

                    TRUSCO マグネットサインナット

                      アンダーホールナット 黒

                      アンダーホールナット 黒

                        TRUSCO 高耐食サインナット

                        TRUSCO 高耐食サインナット

                          冷間蝶ナット ウィット径

                          冷間蝶ナット ウィット径

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三星産業貿易 三星産業貿易 三星産業貿易 三星産業貿易 三星産業貿易 トラスコ中山 オー・ピー・ジ トラスコ中山 三星産業貿易 トラスコ中山 オー・ピー・ジ
                            通常価格 1,589円 368円 170円 5,037円 50円 44円 44円 346円 2,410円 1,652円 52円 1,870円 5,413円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - - RoHS非対応 - RoHS非対応 - RoHS非対応 -
                            ねじの呼び(M) 4 - - - - - - 4 - 4 - 4 -
                            詳細形状 標準 - - - - - - 標準 - 標準 - 標準 -
                            取付穴形状 なし - - - - - - なし - なし - なし -
                            基本形状 標準(丸) 関連部品 - - - - - その他ねじ - 標準(丸) - 標準(丸) -

                            TRUSCO セキュリティサインナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト