(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
983円
税込単価
1,081円

【特長】・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。・ワンポ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • ねじの呼び(M):
    4
  • 詳細形状:
    標準
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    クロームメッキ
  • 追加形状:
    標準
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • JANコード:
    4989999443486
  • トラスココード:
    855-5728
  • 取付物穴径(mm):
    8
  • 質量(g):
    98
  • 胴部高さ(mm):
    30
  • 材質2:
    表面処理:黒クロームメッキ仕上げ
  • 頭部径(mm):
    20
  • 材質3:
    座金:真鍮生地
  • ナット頭部 高さ(mm):
    9

(i)ご注意

  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。
  • 取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。
  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。

型番

SN-AA196 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-AA196

1個

983( 1,081円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。
・ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
【用途】
・飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。

(i)ご注意

  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。
  • 取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。
  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。

カタログ

 

Loading...

SN-AA196で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20の型番SN-AA196のページです。
型番SN-AA196に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

    TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

    TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

      TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

      TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

        TRUSCO 高耐食サインナット

        TRUSCO 高耐食サインナット

          サインナット平丸 ステンレス

          サインナット平丸 ステンレス

            TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

            TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

              TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

              TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

                TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

                TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

                  TRUSCO ボルトサインナット

                  TRUSCO ボルトサインナット

                    ショートサインナット(Φ16、20)

                    ショートサインナット(Φ16、20)

                      TRUSCO マグマウントサインナット

                      TRUSCO マグマウントサインナット

                        手締め用冷間蝶ナット

                        手締め用冷間蝶ナット

                          冷間蝶ナット ウィット径

                          冷間蝶ナット ウィット径

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 オー・ピー・ジ オー・ピー・ジ
                            通常価格 983円 851円 1,251円 1,870円 467円 1,033円 474円 346円 965円 510円 1,366円 61円 5,413円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - -
                            ねじの呼び(M) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 - -
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - -
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) その他ねじ 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) - -

                            TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました