(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SN-AA201
TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス) TRUSCO カナモノ

TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス) SN-AA201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,384円
税込単価
1,522円

【特長】・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。・ワンポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。
  • 取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。
  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。

型番

SN-AA201 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SN-AA201の仕様・寸法情報

環境対応RoHS非対応ねじの呼び(M)4
詳細形状標準取付穴形状なし
基本形状標準(丸)材質ステンレス
表面処理バフ研磨追加形状標準
販売単位バラ(1個から購入可能)JANコード4989999443493
トラスココード855-5729取付物穴径(mm)8
質量(g)94.000胴部高さ(mm)30
材質1SUS303頭部径(mm)20
材質3座金:真鍮生地ナット頭部 高さ(mm)9
型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴部高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-AA201

4989999443493
855-5729
94.000
30

1個

1,384( 1,522円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。
・ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
【用途】
・飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。

(i)ご注意

  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。
  • 取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。
  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)の型番SN-AA201のページです。
型番SN-AA201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

    TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

    TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

      TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

      TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

        TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

        TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

          TRUSCO 高耐食サインナット

          TRUSCO 高耐食サインナット

            蝶ナット

            蝶ナット

              TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス

              TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス

                TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

                TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

                  TRUSCO ボルトサインナット

                  TRUSCO ボルトサインナット

                    TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

                    TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

                      TRUSCO マグマウントサインナット

                      TRUSCO マグマウントサインナット

                        TRUSCO フラットサインナット用工具

                        TRUSCO フラットサインナット用工具

                          TRUSCO マグネットサインナット

                          TRUSCO マグネットサインナット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,251円 1,033円 851円 983円 1,870円 757円 807円 474円 965円 368円 1,366円 456円 1,652円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
                            ねじの呼び(M) 4 4 4 4 4 - - 4 4 - 6 4 4
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準 - 標準 標準 標準
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし - - なし なし - なし なし なし
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) - - 標準(丸) 標準(丸) 関連部品 標準(丸) その他ねじ 標準(丸)

                            TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SN-AA200
                            SN-AA202
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 胴部高さ
                            (mm)

                            1,251円

                            ( 1,376円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999443462855-57268025

                            1,652円

                            ( 1,817円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999443523855-573213350
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 胴部高さ
                            (mm)

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト