(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SN-AA192
TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20 TRUSCO サインナットヒラマル クロームメッキ

TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20 SN-AA192

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,033円
税込単価
1,136円

【特長】・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。・ワンポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。
  • 取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。
  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。

型番

SN-AA192 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SN-AA192 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴部高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-AA192

4989999443509
855-5730
142.000
50

1個

1,033( 1,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。
・ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
【用途】
・飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。

(i)ご注意

  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。
  • 取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。
  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部とパッキンを通し、胴部に取り付けてください。取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。アクリル板などにΦ8の穴をあけてください。

カタログ

 

Loading...

SN-AA192で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20の型番SN-AA192のページです。
型番SN-AA192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

    TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

    TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

      TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

      TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

        TRUSCO 高耐食サインナット

        TRUSCO 高耐食サインナット

          TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

          TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

            蝶ナット

            蝶ナット

              TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス

              TRUSCO 圧造蝶ナット ステンレス

                TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

                TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

                  TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

                  TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

                    TRUSCO マグマウントサインナット

                    TRUSCO マグマウントサインナット

                      ショートサインナット(Φ16、20)

                      ショートサインナット(Φ16、20)

                        TRUSCO ボルトサインナット

                        TRUSCO ボルトサインナット

                          TRUSCO ピクト用金具イージーピクト

                          TRUSCO ピクト用金具イージーピクト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 851円 983円 1,251円 1,870円 1,033円 757円 807円 474円 368円 1,366円 510円 965円 5,989円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
                            ねじの呼び(M) 4 4 4 4 4 - - 4 - 6 4 4 4
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 - 標準 標準 標準 -
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし - - なし - なし なし なし -
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) - - 標準(丸) 関連部品 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 関連部品

                            TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SN-AA190
                            SN-AA191
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 胴部高さ
                            (mm)

                            851円

                            ( 936円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999443448855-57248525

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999443479855-57279830

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました