(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SN-AA110
TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16 TRUSCO サインナットヒラマル クロームメッキ

TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16 SN-AA110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
538円
税込単価
592円

【特長】・アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施工面をフラットにできるサイン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。
  • 取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • 適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。
  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。

型番

SN-AA110 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SN-AA110 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴部高さ(mm)
頭部径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-AA110

4989999443141
855-5694
14
10
12

1個

538( 592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施工面をフラットにできるサインパネル固定金具です。
・サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。
・手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。

(i)ご注意

  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。
  • 取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • 適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。
  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。

カタログ

 

Loading...

SN-AA110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16の型番SN-AA110のページです。
型番SN-AA110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16

    サインナット平丸 ステンレス

    サインナット平丸 ステンレス

      TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

      TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

        TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

        TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)

          TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

          TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20

            TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

            TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20

              TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

              TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

                TRUSCO 高耐食サインナット

                TRUSCO 高耐食サインナット

                  TRUSCO ボルトサインナット

                  TRUSCO ボルトサインナット

                    冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)

                    冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)

                      冷間蝶ナット(Hタイプ)

                      冷間蝶ナット(Hタイプ)

                        冷間蝶ナット(Rタイプ)

                        冷間蝶ナット(Rタイプ)

                          冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)

                          冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三星産業貿易 三星産業貿易 三星産業貿易 三星産業貿易
                            通常価格 474円 467円 346円 1,251円 851円 983円 1,033円 1,870円 965円 33円 170円 44円 5,037円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - -
                            ねじの呼び(M) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - -
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - -
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - - -
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) その他ねじ 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) - - - -

                            TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SN-AA111
                            SN-AA112
                            SN-AA115
                            SN-AA116
                            SN-AA117
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 胴部高さ
                            (mm)
                            頭部径(mm)

                            486円

                            ( 535円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999443172855-569718.0001512

                            474円

                            ( 521円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999443202855-570022.0002012

                            788円

                            ( 867円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999443295855-570926.0001016

                            650円

                            ( 715円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999443325855-571235.0001516

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999443356855-571542.0002016

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました