(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLNF-10219
紀州ファスナー スリーロックナット【250~800個入り】 キシュウファスナー スリーロックナット

紀州ファスナー スリーロックナット TLNF-10219

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,028円
税込単価
7,731円

【特長】・軸力のみで締結している一般の六角ナット及びフランジナットにプリべリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 工具による取り付け、取り外しが必要です。
  • 工具による取り付け、取り外しが必要です。

型番

TLNF-10219 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TLNF-10219 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
JANコード
質量(g)
トラスココード
フランジ径(mm)
高さ(mm)
二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLNF-10219

M10×1.25
4580177340056
2225.000
856-7566
19
10
14

1パック

250個入り

7,028( 7,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸力のみで締結している一般の六角ナット及びフランジナットにプリべリングトルク効果を付けたナットです。
・ナットがボルトの中間位置にあっても、緩み止め防止効果は発揮されます。
・一度取り外しても2~5回程繰り返し使用が可能です。
・現在使用されているポルトにそのまま使用できます。
・一般的な使用(六角ナット+平ワッシャー)と比べて、スリーロックナット1個で良いので、作業性が良くなります。
【材質】
・スチール(SWCH10R相当)
・表面処理:三価クロメート仕上げ

(i)ご注意

  • 工具による取り付け、取り外しが必要です。
  • 工具による取り付け、取り外しが必要です。

カタログ

 

TLNF-10219で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紀州ファスナー スリーロックナットの型番TLNF-10219のページです。
型番TLNF-10219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紀州ファスナー スリーロックナット

紀州ファスナー スリーロックナット

    小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)

    小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)

      小形六角ナット 3種 細目・P-1.5

      小形六角ナット 3種 細目・P-1.5

        小形六角ナット 2種

        小形六角ナット 2種

          SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ)

          SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ)

            六角ナット 3種 切削

            六角ナット 3種 切削

              10割 六角ナット 1種 その他細目

              10割 六角ナット 1種 その他細目

                小形六角ナット 3種 細目

                小形六角ナット 3種 細目

                  六角ナット(2種)(左ねじ)

                  六角ナット(2種)(左ねじ)

                    SUS316Ⅼ ナット

                    SUS316Ⅼ ナット

                      小形六角ナット 3種

                      小形六角ナット 3種

                        六角ナット 3種 その他細目

                        六角ナット 3種 その他細目

                          六角ナット 3種 ウィット

                          六角ナット 3種 ウィット

                            メーカー 紀州ファスナー SUNCO SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 7,028円 217円 377円 293円 378円 390円 1,375円 350円 205円 71円 333円 349円 313円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 スチール スチール - - ステンレス - S45C - スチール SUS316L - - -
                            表面処理 三価クロメート - - - なし - - - - なし - - -

                            紀州ファスナー スリーロックナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLNF-06013
                            TLNF-08017
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) JANコード 質量(g) トラスココード フランジ径(mm) 高さ(mm) 二面幅寸法(mm)

                            9,919円

                            ( 10,911円 )

                            800個入り

                            1パック -

                            1日目

                            M6×1.045801773400322960.000856-7564137.410

                            8,078円

                            ( 8,886円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            1日目

                            M8×1.2545801773400632560.000856-7565178.612

                            六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました