(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OHSATO ビスデコキャップ用座金【50個入り】

OHSATO ビスデコキャップ用座金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,228円
税込単価
1,351円

【特長】・ナベ頭にワッシャーが一体化しているため広い頭部で部材を強力に押さえま...

詳細情報を確認する

  • 基本形状:
    関連部品
  • JANコード:
    4526778564699
  • 質量(g):
    36.000
  • トラスココード:
    855-8891
  • 材質1:
    真鍮(生地)
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルメッキ
  • 高さ(mm):
    2.1
  • 適合機種:
    4mm径の皿頭小ねじ・皿頭タッピング

(i)ご注意

  • 通常の4mm皿タッピング向けです。
  • 通常の4mm皿タッピング向けです。

型番

556-469 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

556-469

10

1パック

50個入り

1,228( 1,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナベ頭にワッシャーが一体化しているため広い頭部で部材を強力に押さえます。
【用途】
・板金用。

(i)ご注意

  • 通常の4mm皿タッピング向けです。
  • 通常の4mm皿タッピング向けです。

556-469で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OHSATO ビスデコキャップ用座金の型番556-469のページです。
型番556-469に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OHSATO ビスデコキャップ用座金

OHSATO ビスデコキャップ用座金

    OHSATO ビスデコドリルビス

    OHSATO ビスデコドリルビス

      ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

      ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

        OHSATO ビスデコキャップ

        OHSATO ビスデコキャップ

          超低頭ドリルねじ

          超低頭ドリルねじ

            ピアスボンデルワッシャーシール 皿

            ピアスボンデルワッシャーシール 皿

              ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

              ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

                ピアスビス(皿頭/鉄)

                ピアスビス(皿頭/鉄)

                  GRX ナベ

                  GRX ナベ

                    メーカー 大里 大里 ミヤガワ 大里 八幡ねじ 九飛勢螺 大里 エスコ SUNCO
                    通常価格 1,228円 349円 527円 312円 211円 43円 868円 3,160円 28円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    基本形状 関連部品 標準(丸) - 関連部品 その他ねじ 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                    JANコード 4526778564699 - - - - - - - -
                    質量(g) 36.000 - - 20.000 - - - - -
                    トラスココード 855-8891 - - - - - - - -
                    材質1 真鍮(生地) - - ポリエチレン - - - - -

                    OHSATO ビスデコキャップ用座金のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました