(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OHSATO ビスデコドリルビス【50個入り】

OHSATO ビスデコドリルビス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
349円 ~ 413円
税込価格
384円 ~ 454円

【特長】・ナベ頭にワッシャーが一体化しているため広い頭部で部材を強力に押さえま...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
長さL(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
4526778564514
92.000
855-8879
10

1パック

50個入り

349( 384円 )

1日目

16
4526778564521
102.000
855-8880
10

1パック

50個入り

360( 396円 )

1日目

19
4526778564538
113.000
855-8881
10

1パック

50個入り

380( 418円 )

1日目

25
4526778564545
134.000
855-8882
10

1パック

50個入り

413( 454円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナベ頭にワッシャーが一体化しているため広い頭部で部材を強力に押さえます。
【用途】
・板金用。

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OHSATO ビスデコドリルビス

OHSATO ビスデコドリルビス

    シートテクス

    シートテクス

      STシートテクス W付

      STシートテクス W付

        シートテクス W付

        シートテクス W付

          ミニジャックポイント トラス 薄板用

          ミニジャックポイント トラス 薄板用

            トルネード トラス 小頭

            トルネード トラス 小頭

              ステンキャップドリルネジ(ピアス)

              ステンキャップドリルネジ(ピアス)

                ミニジャックポイント ナベ 薄板用

                ミニジャックポイント ナベ 薄板用

                  ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)

                  ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)

                    いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

                    いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

                      ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                      ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                          ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)

                          ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)

                            メーカー 大里 八幡ねじ 八幡ねじ 八幡ねじ 大里 八幡ねじ 八幡ねじ 大里 大里 サイマコーポレーション 八幡ねじ ミヤガワ 大里
                            通常価格 349円 580円 980円 980円 4,480円 580円 2,814円 3,581円 2,227円 68円 3,700円 1,093円 1,821円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   2日目   2日目   5日目   2日目   2日目   5日目   5日目   3日目   2日目~   1日目   6日目  
                            ねじの呼び(M) 4 4.5 4.5 4.5 4 4 5 4 5 4 4 4 -
                            詳細形状 なべ バインド バインド バインド トラス バインド 標準 なべ 超極低頭 なべ なべ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール - SUS410 - スチール スチール スチール スチール スチール SUS410 SUS410 ステンレス スチール
                            表面処理 三価クロメート - - - 三価クロメート 三価ホワイト 三価ブラック 三価クロメート 三価クロメート - なし パシペート処理 三価クロメート

                            OHSATO ビスデコドリルビスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト