(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター【33個入り】

MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,093円
税込単価
1,202円

【特長】・座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    4
  • 長さL(mm):
    13
  • 詳細形状:
    なべ
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    パシペート処理
  • ねじ山種類:
    ドリルねじ
  • 基本形状:
    六角
  • 先端形状:
    とがり先
  • 追加形状:
    標準
  • 販売単位:
    箱・パック
  • 用途:
    標準
  • JANコード:
    4571181179800
  • 質量(g):
    44.700
  • トラスココード:
    856-1642
  • 材質1:
    特殊ステンレス(MRX(R))
  • 最大適用板厚(mm):
    アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
  • 適合ドライバー:
    プラスNo.2
  • 頭部径(mm):
    8
  • 頭部厚さ(mm):
    3

型番

MX112-13-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX112-13-PC1

1パック

33個入り

1,093( 1,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
【用途】
・耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。

MX112-13-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスターの型番MX112-13-PC1のページです。
型番MX112-13-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

    ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

    ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

      ミニジャックポイント トラス 薄板用

      ミニジャックポイント トラス 薄板用

        OHSATO ビスデコドリルビス

        OHSATO ビスデコドリルビス

          シートテクス

          シートテクス

            ミニジャックポイント ナベ 薄板用

            ミニジャックポイント ナベ 薄板用

              STシートテクス W付

              STシートテクス W付

                ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                  ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)

                  ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)

                    STトルネード トラス W付

                    STトルネード トラス W付

                      いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

                      いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

                        メーカー ミヤガワ ミヤガワ 大里 大里 八幡ねじ 大里 八幡ねじ 八幡ねじ 大里 八幡ねじ サイマコーポレーション
                        通常価格 1,093円 527円 4,480円 349円 580円 3,581円 980円 3,700円 2,227円 980円 68円
                        通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目~   2日目   5日目   2日目   2日目~   5日目   2日目   3日目  
                        ねじの呼び(M) 4 4 4 4 4.5 4 4.5 4 5 4 4
                        長さL(mm) 13 - 13 - 13 13 16 - - 16 -
                        詳細形状 なべ - トラス なべ バインド なべ バインド 超極低頭 バインド なべ
                        取付穴形状 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴
                        材質 ステンレス - スチール スチール - スチール SUS410 SUS410 スチール SUS410 SUS410

                        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました