(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MX009-45-PC1
MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角【4~6個入り】 MIYAGAWA コウタイショクドリルネジロッカク

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角 MX009-45-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,093円
税込単価
1,202円

【特長】・座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく...

詳細情報を確認する

型番

MX009-45-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MX009-45-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さL(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX009-45-PC1

45
4571181179404
34.400
856-1637

1パック

5個入り

1,093( 1,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
【用途】
・耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。

MX009-45-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角の型番MX009-45-PC1のページです。
型番MX009-45-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

    LIVE HEX #5

    LIVE HEX #5

      GRX HEX NO.5

      GRX HEX NO.5

        ジャックポイント HEX No.5

        ジャックポイント HEX No.5

          MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

          MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

            ピアス皿 小頭(D=6) (細目)

            ピアス皿 小頭(D=6) (細目)

              LIVE シーリング HEX 全ねじ

              LIVE シーリング HEX 全ねじ

                ジャックポイント HEX(半ねじ)

                ジャックポイント HEX(半ねじ)

                  LIVE HEX 全ねじ

                  LIVE HEX 全ねじ

                    LIVE HEX

                    LIVE HEX

                      ドリスク皿

                      ドリスク皿

                        リーマピアス

                        リーマピアス

                          LIVE ステンキャップ HEX SUNCO

                          LIVE ステンキャップ HEX SUNCO

                            メーカー ミヤガワ SUNCO SUNCO ヤマヒロ ミヤガワ 九飛勢螺 SUNCO ヤマヒロ SUNCO SUNCO KNフジニッテイ 九飛勢螺 SUNCO
                            通常価格 1,093円 11,634円 31,600円 10,979円 1,093円 23円 6,774円 2,351円 2,829円 2,997円 206円 25円 4,749円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            ねじの呼び(M) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4 - - - - - - -
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付穴形状 十字穴 なし なし なし なし 十字穴 なし なし なし なし 十字穴 十字穴 なし
                            材質 ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス - スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                            表面処理 パシペート処理 Rシルバー(ラスパートシルバー) なし Rシルバー(ラスパートシルバー) パシペート処理 - 三価ホワイト 三価ホワイト 三価ホワイト 三価ホワイト ユニクロメッキ - 三価ホワイト

                            MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MX009-35-PC1
                            MX009-65-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            1日目

                            35457118117939833.200856-1636

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            65457118117941140.800856-1638

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました