(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MX009-35AW-PC1
MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角【3~5個入り】 MIYAGAWA ボルト

MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角 MX009-35AW-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,093円
税込単価
1,202円

【特長】・座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく...

詳細情報を確認する

型番

MX009-35AW-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MX009-35AW-PC1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角 外形図01

製品仕様

  • 材質:特殊ステンレス(MRX®)
  • 表面処理:パシベイト
  • SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性が両立した画期的なドリルねじです。
  • H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。
  • 六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
  • 準防水用の板金工事・金属外壁取付に。

規格表

MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角 規格表01

型番リスト

型番
長さL(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX009-35AW-PC1

35
4571181179428
34.000
856-1639

1パック

5個入り

1,093( 1,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
【用途】
・耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。

カタログ

 

MX009-35AW-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角の型番MX009-35AW-PC1のページです。
型番MX009-35AW-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

    MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

    MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

      MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

      MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

        ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

        ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

              MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

                MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

                MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

                  ドリルねじ皿 NFPシリーズ

                  ドリルねじ皿 NFPシリーズ

                    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                      フラッシュポイント シンワッシャー(細目)

                      フラッシュポイント シンワッシャー(細目)

                        MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                        MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                          ドリルねじヘックス(金属サイディング用)

                          ドリルねじヘックス(金属サイディング用)

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ フジテック ミヤガワ トラスコ中山
                            通常価格 1,093円 1,093円 1,093円 527円 1,093円 527円 527円 731円 731円 527円 33円 527円 712円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ねじの呼び(M) 5.5 5.5 4 - - - - - - - 5 6 -
                            詳細形状 標準 標準 なべ - - - - - - 超極低頭 標準 標準 標準
                            取付穴形状 なし 十字穴 十字穴 - - - - - - 十字穴 十字穴 四角穴 なし
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - ステンレス - ステンレス -
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 - パシペート処理 -

                            MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MX009-45AW-PC1
                            MX009-65AW-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            45457118117943532.800856-1640

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            1日目

                            65457118117944233.000856-1641

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました