(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PX42-10-PC1
MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX【14~35個入り】 MIYAGAWA コウタイショクドリルネジナベ MRX

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX PX42-10-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,093円
税込単価
1,202円

【特長】・頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします...

詳細情報を確認する

型番

PX42-10-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PX42-10-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最大適用板厚(mm)
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX42-10-PC1

4
10
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181178940
42.200
856-1661
特殊ステンレス(MRX(R))
2.3
8
3

1パック

35個入り

1,093( 1,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
・座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
【用途】
・座ぐりが施してある部材の締結に。

PX42-10-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRXの型番PX42-10-PC1のページです。
型番PX42-10-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

    ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

    ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

      MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

      MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

        ドリルねじ皿 NFPシリーズ

        ドリルねじ皿 NFPシリーズ

          MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

            MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

              MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                  MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                    ピアスビス(皿頭/鉄)

                    ピアスビス(皿頭/鉄)

                      MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

                      MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

                        MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

                        MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

                          ステン ジャックポイント リーマーフレキ

                          ステン ジャックポイント リーマーフレキ

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ エスコ ミヤガワ ミヤガワ 大里
                            通常価格 1,093円 527円 731円 731円 527円 527円 527円 527円 527円 3,160円 527円 527円 4,096円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目  
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 三価クロメート パシペート処理 パシペート処理 なし
                            適合ドライバー プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 - - - - - プラスNo.2 プラスNo.2 -

                            MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PX42-13-PC1
                            PX42-19-PC1
                            PX42-25-PC1
                            PX48-16-PC1
                            PX48-19-PC1
                            PX48-25-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) 詳細形状 取付穴形状 材質 ねじ山種類 基本形状 先端形状 追加形状 販売単位 用途 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 最大適用板厚(mm) 頭部径(mm) 頭部厚さ(mm)

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            33個入り

                            1パック -

                            1日目

                            413なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117895746.900856-1662特殊ステンレス(MRX(R))3.283

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            29個入り

                            1パック -

                            1日目

                            419なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117897155.400856-1664特殊ステンレス(MRX(R))3.283

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            1日目

                            425なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117898857.000856-1665特殊ステンレス(MRX(R))3.283

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            22個入り

                            1パック -

                            1日目

                            516なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117900851.100856-1667特殊ステンレス(MRX(R))49.33.5

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            519なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117901552.200856-1668特殊ステンレス(MRX(R))49.33.5

                            1,093円

                            ( 1,202円 )

                            17個入り

                            1パック -

                            1日目

                            525なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117902253.600856-1669特殊ステンレス(MRX(R))49.33.5

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました