(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHH4840W-PC1
MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ【2~8個入り】 MIYAGAWA ボルト

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ SHH4840W-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

【特長】・頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパン...

詳細情報を確認する

型番

SHH4840W-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SHH4840W-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
座高(mm)
最大適用板厚(mm)
対辺(mm)
ワッシャー径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHH4840W-PC1

5
40
[標準] 標準
[なし] なし
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
六角
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181178308
34.500
856-1746
ステンレス(SUS410相当材)
約3.1
4
8
約12.7

1パック

6個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
【用途】
・サイディング・スパンドレルの重ね部に。

SHH4840W-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじの型番SHH4840W-PC1のページです。
型番SHH4840W-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

            ドリルねじ皿 NFPシリーズ

            ドリルねじ皿 NFPシリーズ

              MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

                MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

                MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

                  MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                  MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                    ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

                    ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

                      MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                      MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                        GRX ナベ

                        GRX ナベ

                          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

                          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ トラスコ中山 ミヤガワ SUNCO ミヤガワ
                            通常価格 527円 527円 527円 527円 1,093円 731円 527円 1,093円 527円 712円 527円 28円 1,093円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 ユニクロメッキ パシペート処理 なし パシペート処理

                            MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHH4819W-PC1
                            SHH4825W-PC1
                            SHH4835W-PC1
                            SHH4845W-PC1
                            SHH4850W-PC1
                            SHH4860W-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) 詳細形状 取付穴形状 材質 ねじ山種類 基本形状 先端形状 追加形状 販売単位 用途 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 座高(mm) 最大適用板厚(mm) 対辺(mm) ワッシャー径(mm)

                            527円

                            ( 580円 )

                            7個入り

                            1パック -

                            1日目

                            519[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117827830.400856-1743ステンレス(SUS410相当材)約3.148約12.7

                            527円

                            ( 580円 )

                            7個入り

                            1パック -

                            1日目

                            525[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117828534.000856-1744ステンレス(SUS410相当材)約3.148約12.7

                            527円

                            ( 580円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            1日目

                            535[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117829234.600856-1745ステンレス(SUS410相当材)約3.148約12.7

                            527円

                            ( 580円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            1日目

                            545[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117831540.100856-1747ステンレス(SUS410相当材)約3.148約12.7

                            527円

                            ( 580円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            1日目

                            550[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117832243.000856-1748ステンレス(SUS410相当材)約3.148約12.7

                            527円

                            ( 580円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            560[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117833938.900856-1749ステンレス(SUS410相当材)約3.148約12.7

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました