(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス【1~2個入り】

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円

【特長】・なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。・板金工事・角波...

詳細情報を確認する

型番

SHH63135W-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さL(mm)
販売単位
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHH63135W-PC1

135
バラ(1個から購入可能)
4571181178483
25.400
856-1764

1個

558( 614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
・板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
【用途】
・板金工事・角波等金属外壁取付に。

SHH63135W-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレスの型番SHH63135W-PC1のページです。
型番SHH63135W-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

        MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

              MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                  ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

                  ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

                    ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

                    ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

                      フラッシュポイント シール PAN

                      フラッシュポイント シール PAN

                        MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

                        MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

                          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

                          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ フジテック ミヤガワ ミヤガワ
                            通常価格 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 39円 1,093円 1,093円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ねじの呼び(M) 6 6 - - - - - - 4 - - 5.5 5.5
                            詳細形状 標準 標準 - - - - - 超極低頭 - - 標準 標準 標準
                            取付穴形状 四角穴 なし - - - - - 十字穴 - - 十字穴 なし 十字穴
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - - ステンレス - - - ステンレス ステンレス
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 - パシペート処理 パシペート処理

                            MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHH63105W-PC1
                            SHH63115W-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL(mm) 販売単位 JANコード 質量(g) トラスココード

                            527円

                            ( 580円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            1日目

                            105箱・パック457118117846941.100856-1762

                            527円

                            ( 580円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            1日目

                            115箱・パック457118117847644.600856-1763

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました