(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHH4819-PC1
MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ【3~20個入り】 MIYAGAWA ボルト

MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ SHH4819-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

【特長】・頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパン...

詳細情報を確認する

型番

SHH4819-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SHH4819-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最大適用板厚(mm)
対辺(mm)
つば径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHH4819-PC1

5
19
[標準] 標準
[なし] なし
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
六角
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181178032
56.900
856-1719
ステンレス(SUS410相当材)
4
8
10.5

1パック

19個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
【用途】
・サイディング・スパンドレルの重ね部に。

SHH4819-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじの型番SHH4819-PC1のページです。
型番SHH4819-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

      MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

      MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

        GRX ナベ

        GRX ナベ

          MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

            ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

            ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

              MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                        MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                        MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                          MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

                          MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ SUNCO ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ
                            通常価格 527円 527円 527円 28円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 なし パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理

                            MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHH4816-PC1
                            SHH4835-PC1
                            SHH4845-PC1
                            SHH4850-PC1
                            SHH4870-PC1
                            SHH6319-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) 詳細形状 取付穴形状 材質 ねじ山種類 基本形状 先端形状 追加形状 販売単位 用途 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 最大適用板厚(mm) 対辺(mm) つば径(mm)

                            527円

                            ( 580円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            516[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117802555.500856-1718ステンレス(SUS410相当材)4810.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            14個入り

                            1パック -

                            1日目

                            535[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117805661.900856-1721ステンレス(SUS410相当材)4810.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            545[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117807053.000856-1723ステンレス(SUS410相当材)4810.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            9個入り

                            1パック -

                            1日目

                            550[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117808747.400856-1724ステンレス(SUS410相当材)4810.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            1日目

                            570[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117810046.100856-1726ステンレス(SUS410相当材)4810.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            9個入り

                            1パック -

                            1日目

                            619[標準] 標準[なし] なし[ステンレス] ステンレスドリルねじ六角とがり先標準箱・パック標準457118117811749.100856-1727ステンレス(SUS410相当材)69.513

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました