(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHH63115-PC1
MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス【1~2個入り】 MIYAGAWA ドリルネジロッカク ステンレス

MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス SHH63115-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

【特長】・なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。・板金工事・角波...

詳細情報を確認する

型番

SHH63115-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SHH63115-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さL(mm)
販売単位
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHH63115-PC1

115
箱・パック
4571181178247
40.800
856-1740

1パック

2個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
・板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
【用途】
・板金工事・角波等金属外壁取付に。

SHH63115-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレスの型番SHH63115-PC1のページです。
型番SHH63115-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

        MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

          MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

              MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                  MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                    ピアスビス(皿頭/ステンレス)

                    ピアスビス(皿頭/ステンレス)

                      ピアスビス(ナベ頭/ステンレス)

                      ピアスビス(ナベ頭/ステンレス)

                        メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ エスコ エスコ
                        通常価格 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 7,700円 7,700円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        ねじの呼び(M) 6 - 6 - - - - - 5 - -
                        詳細形状 標準 - 標準 - 超極低頭 - なべ
                        取付穴形状 なし - 四角穴 - 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                        材質 ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                        表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 - -

                        MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレスのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SHH63105-PC1
                        SHH63135-PC1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        長さL(mm) 販売単位 JANコード 質量(g) トラスココード

                        527円

                        ( 580円 )

                        2個入り

                        1パック -

                        1日目

                        105箱・パック457118117823037.800856-1739

                        558円

                        ( 614円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        135バラ(1個から購入可能)457118117825424.300856-1741

                        ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました