(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S6C4213-PC1
MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス【15~33個入り】 MIYAGAWA ボルト

MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス S6C4213-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

【特長】・六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    パシペート処理
  • 適合ドライバー:
    プラスNo.2
  • 頭部径(mm):
    6
  • 頭部厚さ(mm):
    1.7

型番

S6C4213-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S6C4213-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最大適用板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S6C4213-PC1

4
13
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181178582
24.300
856-1673
ステンレス(SUS410相当材)
2.3

1パック

33個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
【用途】
・板金工事・金属外壁取付に。

Loading...

S6C4213-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレスの型番S6C4213-PC1のページです。
型番S6C4213-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

      MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

      MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

        MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

              MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

                ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

                  MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                        いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

                        いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

                          ドリルねじヘックス(金属サイディング用)

                          ドリルねじヘックス(金属サイディング用)

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ サイマコーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 68円 712円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 - -
                            適合ドライバー プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 - プラスNo.2 - プラスNo.2 - - -
                            頭部径(mm) 6 6 - - 9.5 12.5 - 8 - - - - -
                            頭部厚さ(mm) 1.7 1.65 - - 3.3 3.5 - 3 - - - - -

                            MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S6C4216-PC1
                            S6C4219-PC1
                            S6C4230-PC1
                            S6C4235-PC1
                            S6C4240-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) 詳細形状 取付穴形状 材質 ねじ山種類 基本形状 先端形状 追加形状 販売単位 用途 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 最大適用板厚(mm)

                            527円

                            ( 580円 )

                            29個入り

                            1パック -

                            1日目

                            416十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117859926.400856-1674ステンレス(SUS410相当材)2.3

                            527円

                            ( 580円 )

                            26個入り

                            1パック -

                            1日目

                            419十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117860529.000856-1675ステンレス(SUS410相当材)2.3

                            527円

                            ( 580円 )

                            19個入り

                            1パック -

                            1日目

                            430十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117862935.600856-1677ステンレス(SUS410相当材)2.3

                            527円

                            ( 580円 )

                            16個入り

                            1パック -

                            1日目

                            435十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117863635.700856-1678ステンレス(SUS410相当材)2.3

                            527円

                            ( 580円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            1日目

                            440十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117864339.400856-1679ステンレス(SUS410相当材)2.3

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました